ファクトリーサプライ用品技術窓口

道路ラインローラーセット 169105-0150

道路ラインローラーセット

通常単価(税別)
3,537
税込単価
3,891
通常出荷日:3日目

【特長】・道路の白線を引く専用のローラーです。・ローラーの直径が通常のものより大きく、スムースな回転で...

詳細を確認
  • サイズ
    150mm
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    175
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    85
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    1355
  • JANコード
    4905533131251
  • 重量 (g)
    692
  • 内容量
    1セット(ハンドル・ローラー各1個)

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意下さい。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。

型番:

169105-0150
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

169105-0150の仕様・寸法情報

サイズ
150mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)
175
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
85
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
1355
JANコード
4905533131251
重量(g)
692
内容量
1セット(ハンドル・ローラー各1個)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
169105-0150

内容量

最小発注数量
1セット(ハンドル・ローラー各1個)
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,537
( 3,891 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・道路の白線を引く専用のローラーです。・ローラーの直径が通常のものより大きく、スムースな回転で作業性に優れています。

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらって下さい。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないで下さい。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意下さい。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

道路ラインローラーセットの型番169105-0150のページです。 型番169105-0150に関する仕様情報を記載しております。
道路ラインローラーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
道路ラインローラーセット
Rain棒 水性用ミニローラー セット
ローラーバケット Mセット (ネット付)
Rain棒 仕上げ用ミニローラー セット
Smoosy 鉄部用スモールローラー セット
Smoosy 鉄部用スモールローラーセット
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格3,537519588452692802
通常出荷日3日目在庫品1日目4日目3日目3日目3日目
サイズ150mm60mmMセット60mm100mm150mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)17510515082165195
商品パッケージサイズ・奥行(mm)8535260273333
商品パッケージサイズ・高さ(mm)1355305270300330330
JANコード490553313125149055331353414905533151044490553313532749055331345594905533134566
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト