17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Smoosy 平滑面用スモールローラースペア
  • 158146-0100
  • 158146-0150

Smoosy 平滑面用スモールローラースペア

通常単価(税別)
419495
税込単価
461545
通常出荷日:3日目

【特長】・塗料の飛び散りが少なく、きめ細やか。平滑面や内装の仕上りです。・鏡面仕上げ用・毛の長さは短く...

詳細を確認
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    44
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    24
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

商品パッケージサイズ・高さ

(mm)

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
100mm
155
4905533135877
19
1個
10個
150mm
205
4905533135884
25
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
419
( 461 )
3日目
495
( 545 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・塗料の飛び散りが少なく、きめ細やか。平滑面や内装の仕上りです。
・鏡面仕上げ用
・毛の長さは短く設定されており、塗装面の仕上がりを重視した商品となっております。

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Smoosy 平滑面用スモールローラースペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Smoosy 平滑面用スモールローラースペア
Smoosy 多用途用スモールローラースペア
Smoosy 鉄部用スモールローラースペア
PAINT ROLLER PRO 粗面・凹凸面用ミドル 中長毛
Smoosy 水性・接着剤用ローラー スモール スペア
Smoosy 鉄部用スモールローラー セット
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格419-417 -461 -525319 -692
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目〜3日目
商品パッケージサイズ・幅(mm)44576720060165
商品パッケージサイズ・奥行(mm)243333603533
内容量1個1本1本1本1本1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト