17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Rain棒 室内壁用ミニローラー
  • 158134-0060
  • 158134-0061

Rain棒 室内壁用ミニローラー

通常単価(税別)
274548
税込単価
301603
通常出荷日:3日目

【特長】・入隅・タッチアップ作業など、狭いところをはじめあらゆる場面で役立ちます。・油性・水性塗料どち...

詳細を確認
  • サイズ
    60mm
  • 商品パッケージサイズ・幅 (mm)
    85
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    27

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品パッケージサイズ・高さ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

商品パッケージサイズ・高さ

(mm)

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
305
4905533135310
88
1セット(ハンドル・ローラー各1個)
10個
75
4905533135259
10
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
548
( 603 )
3日目
274
( 301 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・入隅・タッチアップ作業など、狭いところをはじめあらゆる場面で役立ちます。
・油性・水性塗料どちらにもご使用頂けます。

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

Rain棒 室内壁用ミニローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Rain棒 室内壁用ミニローラー
Rain棒 水性用ミニローラー セット
Rain棒 仕上げ用ミニローラー セット
Rain棒 水性用ミニローラー スペア
Rain棒 仕上げ用ミニローラー スペア
Rain棒 多用途用ミニローラー セット
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格274-519452289241452
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
サイズ60mm60mm60mm60mm60mm60mm
商品パッケージサイズ・幅(mm)8510582828285
商品パッケージサイズ・奥行(mm)273527333333

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト