17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PAINT ROLLER PRO 内装用スモール 中毛 158154-0006
  • 158154-0004
  • 158154-0006

PAINT ROLLER PRO 内装用スモール 中毛

通常単価(税別)
480
税込単価
528
通常出荷日:3日目

【特長】・作業時に塗料の飛び散りが少なく、キメ細やかな仕上りになります。・平滑面から多少の凹凸面までの...

詳細を確認
  • 商品パッケージサイズ・奥行 (mm)
    30
  • 商品パッケージサイズ・高さ (mm)
    30
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。

型番:

158154-0006
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

158154-0006の仕様・寸法情報

ローラー寸法(インチ)
6
商品パッケージサイズ・幅(mm)
160
商品パッケージサイズ・奥行(mm)
30
商品パッケージサイズ・高さ(mm)
30
JANコード
4905533134610
重量(g)
27
内容量
1個
-
-

絞り込み条件

  • ローラー寸法(インチ)

  • 商品パッケージサイズ・幅(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
158154-0006158154-0006

ローラー寸法

(インチ)

商品パッケージサイズ・幅

(mm)

JANコード

重量

(g)

内容量

最小発注数量
6
160
4905533134610
27
1個
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
480
( 528 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業時に塗料の飛び散りが少なく、キメ細やかな仕上りになります。
・平滑面から多少の凹凸面までの塗装が可能です。

ご注意

  • 使用前には、手で必ず不要な毛をはらってください。毛ばらいをせずに塗料をつけると、塗装面に抜けた毛が付着する恐れがあります。薬品や強溶剤の塗布には、使用しないでください。ご使用の塗料・塗装条件により、本来の性能を発揮できない場合がありますのでご注意ください。ハンドルはローラーサイズにあったものをお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PAINT ROLLER PRO 内装用スモール 中毛の型番158154-0006のページです。 型番158154-0006に関する仕様情報を記載しております。
PAINT ROLLER PRO 内装用スモール 中毛のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PAINT ROLLER PRO 内装用スモール 中毛
PAINT ROLLER PRO 外装用スモール 中毛
PAINT ROLLER PRO 無泡スモール
PAINT ROLLER PRO 粗面・凹凸面用ミドル 中長毛
ツインパック スモール 中毛
ツインパック レギュラーローラー 中毛
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウン
通常価格480307330525434 -373 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
商品パッケージサイズ・奥行(mm)3035356065120
商品パッケージサイズ・高さ(mm)303535603060
内容量1個1本1本1本1本2本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト