17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

コーキング仕上げバッカー
  • 369157-0050
  • 369157-0100

コーキング仕上げバッカー

通常単価(税別)
420780
税込単価
462858
通常出荷日:3日目

【用途】・充填後のコーキング材ならしに最適です。お好きなサイズにカット可能。

  • パッケージ寸法 高さ (mm)
    560
  • パッケージ寸法 奥行 (mm)
    15
  • 内容量
    1本

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

JANコード

パッケージ寸法 幅

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
15×50×500
4905533153215
73
57
1本
2個
15×100×500
4905533153222
123
117
1本
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
420
( 462 )
3日目
780
( 858 )
3日目

詳細情報

基本情報

【用途】・充填後のコーキング材ならしに最適です。お好きなサイズにカット可能。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コーキング仕上げバッカーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーキング仕上げバッカー
マルバッカー
角バッカーのり付き
ソフトコーキングノズル
弾性シーラントバックアップ材 角バッカー テープ付
シャープ シーリング剤 シャーピー 外壁コーキング グレー 200ml
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウントラスコ中山シャープ化学
通常価格420-298635 -268 -4,059 -800
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目〜4日目
パッケージ寸法 高さ(mm)5604001000250--
パッケージ寸法 奥行(mm)1565----
内容量1本1巻----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト