17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ソフトコーキングノズル
  • 369113-0001
  • 369113-0002
  • 369113-0003

ソフトコーキングノズル

通常単価(税別)
268407
税込単価
295448
通常出荷日:3日目

【特長】・シリコンの充填とならしが一度にできるソフトノズルです。

  • その他
    オプション
  • パッケージ寸法 幅 (mm)
    90
  • パッケージ寸法 高さ (mm)
    250

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • JANコード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

JANコード

パッケージ寸法 奥行

(mm)

質量

(g)

内容量

最小発注数量
Sサイズ
4905533152263
22
15
1袋(3個)
4個
Mサイズ
4905533152270
22
21
1袋(2個)
4個
Lサイズ
4905533152287
26
40
1袋(2個)
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
268
( 295 )
3日目
268
( 295 )
3日目
407
( 448 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコンの充填とならしが一度にできるソフトノズルです。

ご注意

  • 本来の用途以外には使用しないでください。こどもの手の届かないところに保管してください。下地によっては破損や傷つきやすいものがございますので、ご使用前にお確かめ下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ソフトコーキングノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソフトコーキングノズル
マルバッカー
角バッカーのり付き
コーキング仕上げバッカー
下地処理剤シーラント N3K
土木建築用エポキシ樹脂接着剤 はくりシールONE
メーカーハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンハンディ・クラウンノリタケコーテッドアブレーシブコニシ
通常価格268-298635 -420 -3,6791,330
通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目9日目
その他オプション---オプション-
パッケージ寸法 幅(mm)90240100---
パッケージ寸法 高さ(mm)2504001000560--

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト