17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • シャンク高さ(mm)

    ~mm
  • シャンク幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F

通常単価(税別)
12,48313,507
税込単価
13,73114,858
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・スクリューオン式バイト・ステップヘッド形・アプローチ角93度・使用インサートVXGU形

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番加工用途適合チップ形状適合チップ切れ刃長勝手切込み角クランプ方式シャンク高さシャンク幅全長シャンク材質
JSVJXR1216F09-F15外径/倣いV(35度ひし形)09J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm16mm85mm
JSVJXR1620X09-F15外径/倣いV(35度ひし形)09J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)16mm20mm120mm
JSVJXR1216X09-F15外径/倣いV(35度ひし形)09J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)12mm16mm120mm
JSVJXR1016X09-F15外径/倣いV(35度ひし形)09J:93度(オフセットあり)スクリューオン(S)10mm16mm120mm

型番リスト

表示件数

シャンク高さ

(mm)

シャンク幅

(mm)

全長

(mm)

シャンク断面H/B

RoHS?最小発注数量
10
16
120
10
10
1個
12
16
85
12
10
1個
12
16
120
12
10
1個
16
20
120
16
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,483
( 13,731 )
1日目
13,217
( 14,539 )
1日目
13,217
( 14,539 )
1日目
13,507
( 14,858 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・スクリューオン式バイト
・ステップヘッド形
・アプローチ角93度
・使用インサートVXGU形

商品担当おすすめ

  • 外径加工用バイト ETGNR/L形 画像
  • 外径加工用バイト PTGNR/L形 画像

    タンガロイ

    外径加工用バイト PTGNR/L形

    外径加工用の切削工具。レバークランプ式、アプローチ角:91°、ネガタイプインサート使用。経済的なネガタイプインサートを使用。レバーロックタイプで、容易な操作で高い保持力を実現。

  • 外径加工用ホルダ PCLNR/L 画像

    タンガロイ

    外径加工用ホルダ PCLNR/L

    レバーロック式の外径加工用ホルダです。アプローチ角:95°、ひし形80°ネガタイプインサートを使用した、切削用の工具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューオン式外径加工用バイト JSVJXR-F
スクリューオン式外径加工用バイト JSDJXR-F
スクリューオン式外径加工用バイト JSWLXR-F
スクリューオン式外径加工用バイト JSVJBR-F
スクリューオン式外径加工用バイト JSVNBN
スクリューオン式外径用バイト SRCDN-6F
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格12,483-12,483 -12,483 -13,217 -8,459 -12,298
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 端面外径 / 倣い外径 / 倣い外径 / 倣い
適合チップ形状V(35°ひし形)D(55°ひし形)W(六角形)V(35°ひし形)V(35°ひし形)R(円形)
適合チップ切れ刃長090704111112
勝手なしなし
切込み角J:93°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)L:95°(オフセットあり)J:93°(オフセットあり)N:63°(オフセットなし)D:45°(オフセットなし)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用旋削ホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト