ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

面取りホルダ用ねじ SRM

面取りホルダ用ねじ SRM SRM10X10DIN916
通常単価(税別)
540
税込単価
594
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・タンガロイのTAC工具部品・質量:4g・締め付けねじ

型番:

SRM10X10DIN916
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SRM10X10DIN916の仕様・寸法情報

種類
ねじ
商品コード
TIDCF
用途
突出し調整ねじ
-
-

商品情報

製品仕様

型番種類商品コード用途
SRM10X10DIN916ねじTIDCF突出し調整ねじ

型番リスト

表示件数
型番
SRM10X10DIN916
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540
( 594 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・タンガロイのTAC工具部品
・質量:4g
・締め付けねじ

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

面取りホルダ用ねじ SRMの型番SRM10X10DIN916のページです。 型番SRM10X10DIN916に関する仕様情報を記載しております。
面取りホルダ用ねじ SRMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面取りホルダ用ねじ SRM
面取りリング TDX-CF形
DeepTriDrill用ガイドパッド GP
マジックドリルDRV用クランプスクリュー
MCTR/TRLG用ガイドパッド
WDX型用偏心スリーブ
メーカータンガロイタンガロイタンガロイ京セラタンガロイ住友電工ハードメタル
通常価格54025,2803,150560 -3,230 -15,459 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜1日目〜1日目〜
種類ねじ面取りリングガイドパッドねじガイドパッド偏心スリーブ
商品コードTIDCF-----
用途突出し調整ねじ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリル関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト