17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デュアルディスプレイ・デジタルマルチメータ GDM-8261A GDM-8261A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デュアルディスプレイ・デジタルマルチメータ GDM-8261A

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GDM-8261A

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません

デュアルディスプレイで効率よくスピーディーな測定!
【特長】
・デュアル測定・デュアル表示、11種類の測定機能およびDMMで最も頻繁に測定される測定パラメータに適した10種類の高度な演算機能を持つ6・1/2桁の高性能なデジタルマルチメータです

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

アナログ/デジタル
デジタル
商品区分
本体
測定項目
直流電圧 / 交流電圧 / 直流電流 / 交流電流 / 抵抗 / 温度 / 周波数 / 導通チェック / ダイオード試験
CE
あり
レンジ切替
自動・手動
測定範囲:直流電圧(V)
0~1000
測定範囲:交流電圧(V)
0~750
測定範囲:直流電流(A)
0~10
測定範囲:交流電流(A)
0~10
測定範囲:抵抗(Ω)
0~100M
測定範囲:温度(℃)
-200~+1820
測定範囲:周波数(Hz)
3~300k

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト