17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンディタイプLCRメータ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ハンディタイプLCRメータ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

LCR-915

2020年01月に販売終了となりました。

【特長】
・小型ハンディタイプで便利なフル機能搭載のデュアルディスプレイLCRメータです

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分
LCRメータ
測定パラメータ
L、C、R、D、Q、θ、ESR
測定周波数範囲
100Hz~10kHz
抵抗測定範囲
0~200MΩ
寸法(W×H×D)(mm)
95×207×52
本体質量(g)
約630
インタフェース
USB
電源
単3乾電池×4
付属品
ショートCube、2線ワニ口クリップリード
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト