17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

スペクトラムアナライザ GSP-9330

通常単価(税別)
686,283875,978
税込単価
754,911963,576
通常出荷日:2日目

【特長】・周波数レンジ:9kHz~3GHz・最高スイープ時間:286us(最短時、設定によります)・Q...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

商品区分

周波数範囲

ディスプレイサイズ

寸法(W×H×D)

(mm)

本体質量

(g)

トラッキングジェネレータ

詳細タイプ

インタフェース

電源

付属品

最小発注数量
本体
9KHz~3.25GHz
8.4型
350×100×210
4500
なし
-
LAN、USB、microSD、RS-232C、DVI-I
AC 100~240V、バッテリー(オプション)
CD-ROM(ユーザーマニュアル)、電源コード
1個
本体
9KHz~3.25GHz
8.4型
350×100×210
4500
あり
-
LAN、USB、microSD、RS-232C、DVI-I
AC 100~240V、バッテリー(オプション)
CD-ROM(ユーザーマニュアル)、電源コード
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
686,283
( 754,911 )
2日目
875,978
( 963,576 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・周波数レンジ:9kHz~3GHz
・最高スイープ時間:286us(最短時、設定によります)
・Quasi-peakおよびAverageデテクタを装備。
・2電源方式:AC100V~240V/バッテリー駆動
・大型8.4インチTFTカラー液晶、(800×600ドット)
・小型:350(W)×213(H)×105.7(D)mm
・軽量:約4.5kg(フルオプション時)
・シーケンス機能(5グループ;20個/グループ)
・I/O:LAN(LXI対応)、USB(USB-TMC)、microSD、RS-232C、DVI-I出力、GP-IB(GP-IBモデル)
・シリーズ展開
・標準モデル:GSP-9330
・トラッキングジェネレータモデル:GSP-9330VT

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スペクトラムアナライザ GSP-9330のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スペクトラムアナライザ GSP-9330
150k~3GHzスペクトラムアナライザ 検査成績書/校正証明書/トレサビリティ体系図付
スペクトラム・アナライザ XSA800シリーズ
スペクトラム・アナライザ SVA1000シリーズ
スペクトラム・アナライザ SSA3032X-R
150k~3GHzスペクトラムアナライザ
メーカーテクシオ・テクノロジーテクシオ・テクノロジーOWONSIGLENTSIGLENTテクシオ・テクノロジー
通常価格686,283-131,125120,190 -213,434665,959117,312
通常出荷日2日目20日目8日目8日目8日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高周波測定器(RF測定器)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト