ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トップ工業 六角シャンク薄板ドリルセット

通常単価(税別)
11,47310,744
税込単価
12,62011,818
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。・X形シンニング加工とマージンなしで...

詳細を確認

型番:

ERD-2060S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ERD-2060Sの仕様・寸法情報

ドリル径(刃径)(mm)
2~6(0.5とび)、2.8、3.2、3.8
シャンク径・MT No
6.35
被削材
一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ
工具材質
ハイス
シャンクタイプ
六角軸
単品/セット品
セット品
シンニング
X形
JANコード
4975180881175
セット内容
ERD-2.0・2.5・2.8・3.0・3.2・3.5・3.8・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0
重量(g)
355
ケースカラー
パープル
ケース寸法(mm)
40×195×110
材質
ハイス鋼
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ERD-2060S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,47310,744
( 11,818 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先はローソク研ぎ形状のため、薄板でもバリが少ないです。
・X形シンニング加工とマージンなしで狙った位置に真円に近い穴あけができます。
・使用頻度の高いサイズ12本をセット組しました。
・持ち運びに便利なケース付ですので、バラバラになりません。
・六角シャンク軸だから、インパクトドライバーにワンタッチで取付出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トップ工業 六角シャンク薄板ドリルセットの型番ERD-2060Sのページです。 型番ERD-2060Sに関する仕様情報を記載しております。
トップ工業 六角シャンク薄板ドリルセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トップ工業 六角シャンク薄板ドリルセット
六角軸コバルトHSS鋼ドリル刃セット(10本組)
BIC TOOL 6角軸ドリルセット(10本組)
G ロングドリル長溝タイプ GNLSD
11Pcs 6角軸チタンコーティングドリル& ステップビット
VariDrill 超硬ソリッドドリル 8xD VDS403A
メーカートップ工業CUSTOM KOBOビックツール不二越TRADWIDIA
通常価格11,4732,9909,9902,253 -4,27217,961
通常出荷日1日目在庫品1日目2日目1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
ドリル径(刃径)(mm)2~6(0.5とび)、2.8、3.2、3.82~6(0.5とび)、4.8 2、2.5、3、3.2、3.5(2本)、4、4.5、5、6-1.5~5(0.5とび)、3.2、4.8、9段ステップドリル5
シャンク径・MT No6.356.356.35-6.356
被削材一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ-一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅
工具材質ハイスコバルトハイスハイスコバルトハイスハイス超硬
シャンクタイプ六角軸六角軸六角軸ストレートシャンク六角軸エンドミルシャンク
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソリッドドリル(超硬/ハイス/ほか)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト