ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トップ工業 丸軸シャンクスパイラルステップドリル

通常単価(税別)
26,46922,271
税込単価
29,11624,498
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・いろいろなサイズの穴あけと穴の拡大・修正に。・スパイラル形状で切れ味鋭く、耐久性にも優れてい...

詳細を確認

型番:

ESD-638SG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ESD-638SGの仕様・寸法情報

全長(最小~最大)(mm)
100
工具材質
コバルトハイス
コーティング・表面処理
チタン(窒化チタン)
穴あけ寸法(詳細)(mm)
6・8・12・15・16・19・21・22・25・28・30.5・33・35・38
段数(詳細)(段)
14
JANコード
4975180581600
重量(g)
273
仕様
電動ドリルドライバー、インパクトドリルドライバー、18V対応
包装寸法(mm)
135×65×40
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ESD-638SG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,46922,271
( 24,498 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろなサイズの穴あけと穴の拡大・修正に。
・スパイラル形状で切れ味鋭く、耐久性にも優れています。
・抜け防止ストッパー付きの為、安全に効率的に作業ができます。
・チタンコーティングを施してあり、切屑の溶着を防ぎ安定した連続作業ができます。
・丸軸シャンク仕様です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トップ工業 丸軸シャンクスパイラルステップドリルの型番ESD-638SGのページです。 型番ESD-638SGに関する仕様情報を記載しております。
トップ工業 丸軸シャンクスパイラルステップドリルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トップ工業 丸軸シャンクスパイラルステップドリル
電動ドリル用(インパクト対応)タップ下穴用ステップドリル
窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃)
ナイスマイティスパイラルステップドリル(六角軸・3枚刃・チタンコーティング)
ナイスマイティステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)シャンク径6.35mm
“ナイスマイティ電気・設備用ステップドリル”(2枚刃チタンコーティングタイプ)
メーカートップ工業トップ工業マーベルトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格26,46910,83911,2009,526 -6,061 -12,122 -
通常出荷日1日目4日目1日目1日目〜1日目〜1日目
全長(最小~最大)(mm)10073.5101---
工具材質コバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイスコバルトハイス
コーティング・表面処理チタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)チタンアルミチタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)チタン(窒化チタン)
穴あけ寸法(詳細)(mm)6・8・12・15・16・19・21・22・25・28・30.5・33・35・383.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3・13.0(M12の下穴面取り用)----
段数(詳細)(段)14-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト