ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トップ工業 電動ドリル用キーレスドリルチャック |
|
遠藤工業 スプリングバランサー(容量0.5~90kg) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
Panasonic 充電スティックドリルドライバー 3.6V EZ7410/EZ7411 |
【特長】・電動ドリル用ドリルチャック専用の替えシャンクです。・EDC-4S(EDC-2-13用)は、軸...
詳細を確認| 型番 | 材質 | 適応ドリルチャック | ネジサイズ |
|---|---|---|---|
| EDC-3SS | 合金鋼 | EDC-0.6-6.5N | 3/8-24UNF |
| EDC-3S | EDC-1-10・EDK-1-10 | 3/8-24UNF | |
| EDC-4S | EDC-2-13・EDK-1.5-13 | 1/2-20UNF |
ドリルチャック シャンク交換方法

【特長】
・電動ドリル用ドリルチャック専用の替えシャンクです。
・EDC-4S(EDC-2-13用)は、軸折れに強いシャンク圧入式です。

スターエム
ドリルスタンド

トップ工業
電動ドリル用ドリルチャック

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トップ工業
電動ドリル用キーレスドリルチャック
5通常価格(税別):3,603円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

サンフラッグ
キーレスドリルチャック
4.7通常価格(税別):3,100円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,015円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,107円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,347円

ホーザン
K-109用先端工具
4通常価格(税別):570円~

SK-11
六角軸振動用充電ドリルビット サイズ(Φmm)2.5~8.5
4.5通常価格(税別):1,768円~