ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アルミキーアダプターセット

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:1日目

【特長】・六角シャンク以外の鍵や小物を収納できる、携帯用ソケットホルダーとアダプターです。・付属の二重...

詳細を確認

型番:

ESH-RNA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ESH-RNAの仕様・寸法情報

全長(L寸法)(mm)
100
単品・セット区分
セット品 関連部品
重量(g)
38
包装寸法(mm)
高さ×幅:110×40
ナスカン部が咥えられる最大径(mm)
φ6.5
JANコード
4975180933997
材質
アルミ合金
使用範囲
500g以下
カラー
レッド
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ESH-RNAESH-RNA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角シャンク以外の鍵や小物を収納できる、携帯用ソケットホルダーとアダプターです。
・付属の二重リングは、市販されているサイズなどに交換できます。
・アルミ合金製で軽いです。
【用途】
・高所作業中の小物の保管に大変便利。
・使いたい物をすぐに取り出せ、ポケットの中を整理できる。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミキーアダプターセットの型番ESH-RNAのページです。 型番ESH-RNAに関する仕様情報を記載しております。
アルミキーアダプターセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミキーアダプターセット
トップ工業 インパクト用ユニバーサルジョイント(12.7mm)
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角9.5mm)
ラチェットスピンナ
L型ハンドル(差込角19.0mm)
インパクト用 ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格2,5006,1686,2509,51311,0005,628
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
全長(L寸法)(mm)100635833633074
単品・セット区分セット品 関連部品単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイント単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ユニバーサルジョイント
重量(g)382001106001175210
包装寸法(mm)高さ×幅:110×40高さ×幅:94×40----
ナスカン部が咥えられる最大径(mm)φ6.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト