ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トップ工業 インパクト用ユニバーサルジョイント(12.7mm)

通常単価(税別)
4,141
税込単価
4,555
通常出荷日:1日目

【特長】・首振り角度30°で窓際や狭い場所でも作業できます。

型番:

PUN-4S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PUN-4Sの仕様・寸法情報

用途
インパクト用
二面幅寸法(S寸法)
12.7mm(1/2")
全長(L寸法)(mm)
63
単品・セット区分
単品 ユニバーサルジョイント
重量(g)
200
包装寸法(mm)
高さ×幅:94×40
寸法 D1(mm)
31
寸法 D2(mm)
30
JANコード
4975180724908
トラスココード
723-1008
質量(g)
200.000
材質1
特殊合金鋼
差込角(mm)
凹凸12.7
材質
SCM435
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PUN-4S
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,141
( 4,555 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・首振り角度30°で窓際や狭い場所でも作業できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トップ工業 インパクト用ユニバーサルジョイント(12.7mm)の型番PUN-4Sのページです。 型番PUN-4Sに関する仕様情報を記載しております。
トップ工業 インパクト用ユニバーサルジョイント(12.7mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トップ工業 インパクト用ユニバーサルジョイント(12.7mm)
インパクト用 ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm)
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角9.5mm)
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角25.4mm)
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角19.0mm)
12.7sq. インパクトレンチ用ホイールナットソケットセット(ロング薄肉)
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業KTC(京都機械工具)
通常価格4,1414,8523,96111,8318,1786,866
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目2日目
用途インパクト用インパクト用ジョイント類インパクト用ジョイント類インパクト用ジョイント類インパクト用ジョイント類インパクト用
二面幅寸法(S寸法)12.7mm(1/2")----BP49-17:17,BP49-19:19,BP49-21:21
全長(L寸法)(mm)637458126108100
単品・セット区分単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイント単品 ユニバーサルジョイントセット品
重量(g)2002101101210790-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング