17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トップ工業 短ガチャストレート RM-17X19CSN

トップ工業 短ガチャストレート

通常単価(税別)
4,141
税込単価
4,555
通常出荷日:1日目

【特長】・2段爪の採用により、細かいラチェット駆動を実現しました。・全長は230mm、業界最小・手のひ...

詳細を確認
  • 種類
    片口めがね
  • ラチェット機構
  • 全長 (mm)
    230
  • 単品・セット区分
    単品
  • 商品タイプ
    コンパクトショートラチェットレンチ
  • 使用範囲
    17・19
  • JANコード
    4975180389916
  • 頭部厚さ (mm)
    16.0
  • ソケット部長さ:小さい方 (mm)
    17.0
  • ソケット部長さ:大きい方 (mm)
    17.0
  • ソケット外径 (mm)
    小さい方:23.0、大きい方:26.0
  • 外径 (mm)
    頭部:35.0
  • 保証トルク (N・m)
    小さい方:225.5、大きい方:269.7
  • 重量 (g)
    275
  • 材質
    本体:S55C ソケット:Cr-V
  • 仕様
    軽量設計、12角サーフェイス(角丸)、ギア数30

型番:

RM-17X19CSN
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RM-17X19CSNの仕様・寸法情報

種類
片口めがね
ラチェット機構
全長(mm)
230
単品・セット区分
単品
商品タイプ
コンパクトショートラチェットレンチ
使用範囲
17・19
JANコード
4975180389916
頭部厚さ(mm)
16.0
ソケット部長さ:小さい方(mm)
17.0
ソケット部長さ:大きい方(mm)
17.0
ソケット外径(mm)
小さい方:23.0、大きい方:26.0
外径(mm)
頭部:35.0
保証トルク(N・m)
小さい方:225.5、大きい方:269.7
重量(g)
275
材質
本体:S55C ソケット:Cr-V
仕様
軽量設計、12角サーフェイス(角丸)、ギア数30

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RM-17X19CSN
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,141
( 4,555 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段爪の採用により、細かいラチェット駆動を実現しました。
・全長は230mm、業界最小・手のひらサイズのコンパクトラチェットレンチです。
・21mm側に早廻しローレット付きです。
・本体はもちろん、爪も鍛造品で強度抜群です。
・加工の際にできる頭部の穴は穴埋めを施しており、円滑なラチェット駆動を保持します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トップ工業 短ガチャストレートの型番RM-17X19CSNのページです。 型番RM-17X19CSNに関する仕様情報を記載しております。
トップ工業 短ガチャストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トップ工業 短ガチャストレート
トップ工業 短ガチャ鳶仕様
短ガチャ(コンパクトショートラチェットレンチ)
トップ工業 弓形ラチェットハンドル
トップ工業 強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式)
強力極薄スパナ(センサーナット用)17mm
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業旭金属工業
通常価格4,1414,0033,871 -19,6315,6812,150
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目2日目
種類片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね片口スパナ
ラチェット機構
全長(mm)230226180442253168.6
単品・セット区分単品単品単品単品単品単品
商品タイプコンパクトショートラチェットレンチコンパクトショートラチェットレンチ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング