17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トップ工業 弓形本管レンチ
  • RM-24LYN
  • RM-30LYN

トップ工業 弓形本管レンチ

通常単価(税別)
18,37519,591
税込単価
20,21321,550
通常出荷日:1日目

【特長】・48歯、ラチェット駆動7.5°であとちょっとが届く!!・爪の?み合わせが2つ山の為、荷重をし...

詳細を確認
  • 種類
    片口めがね
  • ラチェット機構
  • ソケット部長さ:小さい方 (mm)
    36.0
  • ソケット部長さ:大きい方 (mm)
    36.0
  • 材質
    S55C/Cr-V
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番ラチェット機構種類全長
RM-24LYN片口めがね437mm
RM-30LYN片口めがね440mm

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 使用範囲

  • JANコード

  • 頭部厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

使用範囲

JANコード

頭部厚さ

(mm)

ソケット外径

(mm)

外径

(mm)

保証トルク

(N・m)

重量

(g)

最小発注数量
437
24
4975180389893
20.0
小さい方:32.0、大きい方:32.5
52.0
120
1300
1個
440
30
4975180389909
22.0
小さい方:40.0、大きい方:41.0
59
200
1500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,375
( 20,213 )
1日目
19,591
( 21,550 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・48歯、ラチェット駆動7.5°であとちょっとが届く!!
・爪の?み合わせが2つ山の為、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
・弓形ハンドルですので隣接するナットに干渉しません。
・両ロングソケットタイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トップ工業 弓形本管レンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トップ工業 弓形本管レンチ
トップ工業 短ガチャストレート
トップ工業 短ガチャ鳶仕様
伸縮形本管レンチ
コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)
吊バンドレンチ
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格18,375-4,1414,00311,292965 -6,125
通常出荷日1日目1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
種類片口めがね片口めがね片口めがね片口めがねコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
ソケット部長さ:小さい方(mm)36.017.017.0---
ソケット部長さ:大きい方(mm)36.017.017.0---
材質S55C/Cr-V本体:S55C ソケット:Cr-V本体:S55C ソケット:Cr-VS55C/Cr-VCr-VCr-V

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング