17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ソケット(12角) 4DB
TONE
新型スパナ
TONE
両口スパナ KTC(京都機械工具)
KTC(京都機械工具)

トップ工業 弓形ラチェットハンドル

通常単価(税別)
19,631
税込単価
21,594
通常出荷日:2日目

【用途】・本管作業はもちろん埋設配管、各種継手様々な作業での障害物除けに。

  • 種類
    片口めがね
  • ラチェット機構
  • 全長 (mm)
    442
  • 単品・セット区分
    単品
  • 差込角 (mm)
    12.7
  • 差込角 (インチ)
    1/2
  • JANコード
    4975180389824
  • 重量 (g)
    1150

型番:

RH-4LY
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RH-4LYの仕様・寸法情報

種類
片口めがね
ラチェット機構
全長(mm)
442
単品・セット区分
単品
差込角(mm)
12.7
差込角(インチ)
1/2
JANコード
4975180389824
重量(g)
1150

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
RH-4LY
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,631
( 21,594 )
2日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・本管作業はもちろん埋設配管、各種継手様々な作業での障害物除けに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トップ工業 弓形ラチェットハンドルの型番RH-4LYのページです。 型番RH-4LYに関する仕様情報を記載しております。
トップ工業 弓形ラチェットハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トップ工業 弓形ラチェットハンドル
トップ工業 強力型ラチェットハンドル(プッシュリリース式)
トップ工業 短ガチャストレート
トップ工業 短ガチャ鳶仕様
両スライドラッチ(本体) PRW-5W
片目片口スパナセット EA684AA-3
メーカートップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業エスコ
通常価格19,6315,6814,1414,0037,6069,493
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目2日目
種類片口めがね片口めがね片口めがね片口めがね多機能レンチコンビネーション
ラチェット機構
全長(mm)442253230226190200 / 140 / 159 / 172 / 237 / 178 / 191 / 226 / 248 / 209
単品・セット区分単品単品単品単品単品セット品
差込角(mm)12.712.7----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング