17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 寸法 φDb(mm)

    ~mm
  • 寸法 φD2(mm)

    ~mm
  • 寸法 L2(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

ガレア モジュラータイプ GF2T30○○M-○○

ガレア モジュラータイプ GF2T30○○M-○○
通常単価(税別)
36,46660,699
税込単価
40,11366,769
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・高能率な傾斜壁面の仕上げ加工・大径側にシリーズ展開・ボールエンドミル、ラジアスエンドミルに比...

詳細を確認
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報



型番リスト

表示件数

刃数

(枚)

寸法 φDb

(mm)

寸法 φD2

(mm)

寸法 L2

(mm)

外径

(mm)

寸法 C

(mm)

寸法 E

(mm)

寸法 L1

(mm)

寸法 M

寸法 Lf

(mm)

最小発注数量
3
17.8
10.5
19
20
10
15
5.5
M10
30
1個
4
22.5
12.5
22
25
10
17
5.5
M12
35
1個
5
28.8
17
23
35
12
22
6
M16
40
1個
6
28.8
17
23
40
12
22
6
M16
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,466
( 40,113 )
3日目
43,990
( 48,389 )
2日目
52,615
( 57,877 )
2日目
60,699
( 66,769 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高能率な傾斜壁面の仕上げ加工
・大径側にシリーズ展開
・ボールエンドミル、ラジアスエンドミルに比べ大ピッチで加工可能

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガレア モジュラータイプ GF2T30○○M-○○のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガレア モジュラータイプ GF2T30○○M-○○
ガレア モジュラータイプ GP1TM-M
アルファ高送りラジアスミル モジュラータイプ TR2F20〇〇M-〇
アルファ高送りラジアスミルTR4F モジュラータイプ
アルファ高送りラジアスミル シャンクタイプ TR2F20〇〇□-〇〇(R-〇)
アルファ高送りラジアスミル ボアタイプ TR2F20〇〇B□-〇
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格36,466-16,887 -35,191 -33,878 -35,191 -65,027 -
通常出荷日2日目〜2日目2日目2日目2日目2日目
被削材ステンレス鋼 / 鋳鉄ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
仕上げ区分仕上げ加工-粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
詳細タイプバレル オフセットタイプテーパバレル----
加工用途詳細勾配面勾配面・曲面・隅R彫込み加工、曲面加工、ヘリカル加工彫込み、曲面、ヘリカル彫込み加工、曲面加工、ヘリカル加工彫込み加工、曲面加工、ヘリカル加工
被削材詳細炭素鋼・合金鋼(30~45HRC)、ステンレス鋼/SUS、鋳鉄/FC・FCD、焼入れ鋼(45~55HRC)炭素鋼・合金鋼(30~45HRC)、ステンレス鋼/SUS、鋳鉄/FC・FCD、焼入れ鋼(45~62HRC)----

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト