17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 外径公差(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬ヘッド EHX-CEPR6-TH

超硬ヘッド EHX-CEPR6-TH
通常単価(税別)
13,74830,444
税込単価
15,12333,488

【特長】・EHXエンドミルシリーズ 交換用ヘッド・高硬度材の高速切削

詳細情報を確認する
  • 加工用途
    側面
  • 刃数 (枚)
    6
  • 材種
    超硬
  • コーティング
    ATHコート
  • ねじれ角 (°)
    46
  • 被削材詳細
    炭素鋼・合金鋼(180~250HB)、工具鋼(25~35HRC)、プリハードン鋼(35~45HRC)、焼入れ鋼(45~60HRC)
  • 刃型形状
    エポック21
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    商品情報



    型番リスト

    表示件数

    全長 (L)

    (mm)

    外径

    (mm)

    刃長

    (mm)

    首径

    (mm)

    外径公差

    (mm)

    最小発注数量
    19
    12
    12
    11.7
    0~-0.02
    1個
    24
    16
    16
    15.5
    0~-0.03
    1個
    30
    20
    20
    19.5
    0~-0.03
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,748
    ( 15,123 )
    3日目
    21,380
    ( 23,518 )
    3日目
    30,444
    ( 33,488 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・EHXエンドミルシリーズ 交換用ヘッド
    ・高硬度材の高速切削

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超硬ヘッド EHX-CEPR6-THのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超硬ヘッド EHX-CEPR6-TH
    超硬ヘッド EHX-EPP4-TH
    超硬ヘッド EHX-ETM4-TH
    超硬ヘッド EHXH-ETM4-TH
    PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 超硬シャンク
    ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド(ピンポイントタイプ)
    メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)オーエスジータンガロイ
    通常価格13,748-11,945 -13,748 -15,788 -28,306 -69,790
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
    加工用途側面側面 / 溝--傾斜切り込み平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他
    刃数(枚)644426
    材種超硬超硬超硬超硬--
    コーティングATHコートATHコートATHコートATHコート--
    ねじれ角(°)46434545--
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト