17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • コーナ半径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • 首径(mm)

    ~mm
  • 外径公差(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬ヘッド EHX-EPP4-TH

超硬ヘッド EHX-EPP4-TH
通常単価(税別)
11,94530,019
税込単価
13,14033,021

【特長】・EHXエンドミルシリーズ 交換用ヘッド・荒~仕上げまで幅広くカバー

詳細情報を確認する
  • 加工用途
    側面 / 溝
  • 刃数 (枚)
    4
  • 材種
    超硬
  • コーティング
    ATHコート
  • ねじれ角 (°)
    43
  • 被削材詳細
    炭素鋼・合金鋼(180~250HB)、工具鋼(25~35HRC)、プリハードン鋼(35~45HRC)、焼入れ鋼(45~55HRC)
  • 刃型形状
    エポックパワーミル
未確定:候補が16型番あります。
    数量:

    商品情報



    型番リスト

    表示件数

    全長 (L)

    (mm)

    外径

    (mm)

    コーナ半径

    (mm)

    刃長

    (mm)

    首径

    (mm)

    外径公差

    (mm)

    最小発注数量
    19
    12
    0.5
    9.6
    11.7
    0~-0.02
    1個
    19
    12
    1
    9.6
    11.7
    0~-0.02
    1個
    19
    12
    1.5
    9.6
    11.7
    0~-0.02
    1個
    19
    12
    2
    9.6
    11.7
    0~-0.02
    1個
    19
    12
    3
    9.6
    11.7
    0~-0.02
    1個
    19
    12
    -
    9.6
    11.7
    0~-0.02
    1個
    24
    16
    1
    12.8
    15.5
    0~-0.03
    1個
    24
    16
    1.5
    12.8
    15.5
    0~-0.03
    1個
    24
    16
    2
    12.8
    15.5
    0~-0.03
    1個
    24
    16
    3
    12.8
    15.5
    0~-0.03
    1個
    24
    16
    -
    12.8
    15.5
    0~-0.03
    1個
    30
    20
    1
    16
    19.5
    0~-0.03
    1個
    30
    20
    1.5
    16
    19.5
    0~-0.03
    1個
    30
    20
    2
    16
    19.5
    0~-0.03
    1個
    30
    20
    3
    16
    19.5
    0~-0.03
    1個
    30
    20
    -
    16
    19.5
    0~-0.03
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,238
    ( 15,662 )
    3日目
    14,238
    ( 15,662 )
    3日目
    14,238
    ( 15,662 )
    3日目
    14,238
    ( 15,662 )
    3日目
    14,238
    ( 15,662 )
    3日目
    11,945
    ( 13,140 )
    3日目
    22,229
    ( 24,452 )
    3日目
    22,229
    ( 24,452 )
    3日目
    22,229
    ( 24,452 )
    3日目
    22,229
    ( 24,452 )
    3日目
    20,783
    ( 22,861 )
    3日目
    30,019
    ( 33,021 )
    3日目
    30,019
    ( 33,021 )
    3日目
    30,019
    ( 33,021 )
    3日目
    30,019
    ( 33,021 )
    3日目
    28,561
    ( 31,417 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・EHXエンドミルシリーズ 交換用ヘッド
    ・荒~仕上げまで幅広くカバー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超硬ヘッド EHX-EPP4-THのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超硬ヘッド EHX-EPP4-TH
    超硬ヘッド EHX-CEPR6-TH
    超硬ヘッド EHX-ETM4-TH
    超硬ヘッド EHXH-ETM4-TH
    PFB フェニックスシリーズ仕上げ用ボールエンドミル 超硬シャンク
    ヘッド交換式(タングフレックス)高送りモジュラヘッド(ピンポイントタイプ)
    メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)オーエスジータンガロイ
    通常価格11,945-13,748 -13,748 -15,788 -28,306 -69,790
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目1日目1日目
    加工用途側面 / 溝側面--傾斜切り込み平面 / 溝 / 傾斜切り込み / バーチカル / その他
    刃数(枚)464426
    材種超硬超硬超硬超硬--
    コーティングATHコートATHコートATHコートATHコート--
    ねじれ角(°)43464545--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト