17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

超硬ホルダ EHX-ASC用スパナ

超硬ホルダ EHX-ASC用スパナ
通常単価(税別)
3,3883,674
税込単価
3,7274,041
通常出荷日:3日目

EHXエンドミルシリーズ超硬ホルダ用スパナです。EHX12-SN/EHX12用スパナ、EHX16-SN...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

締付トルク

(N・m)

詳細タイプ

最小発注数量
15
EHX12用スパナ
1個
30
EHX16用スパナ
1個
50
EHX20用スパナ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,388
( 3,727 )
3日目
3,448
( 3,793 )
3日目
3,674
( 4,041 )
3日目

詳細情報

基本情報

EHXエンドミルシリーズ超硬ホルダ用スパナです。
EHX12-SN/EHX12用スパナ、EHX16-SN/EHX16用スパナ、EHX20-SN/EHX20用スパナです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超硬ホルダ EHX-ASC用スパナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超硬ホルダ EHX-ASC用スパナ
スパナ
インサート用スパナ
スパナ(フライス工具用)
面取りホルダ用突出し調整ねじ
アルミ用高速カッタ RF型用内部給油ホルダ
メーカーMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)富士元工業タンガロイ住友電工ハードメタルタンガロイ住友電工ハードメタル
通常価格3,388-7101,140420 -1,78047,938
通常出荷日3日目4日目1日目1日目〜1日目1日目
フライスホルダー用品種類レンチレンチレンチレンチネジ・スクリュー給油用部品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト