17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソーラーデジタル温度計(ハイブリット電源) SN-1100R

通常単価(税別)
5,520
税込単価
6,072
通常出荷日:6日目

【特長】・最高、最低メモリー搭載・照度100Lux以下ではソーラー駆動からリチウム電池駆動に自動切替・...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    0~+50.0
  • 分解能
    0.1℃
  • 外形寸法 (mm)
    127.5(W)フランジ含×41.5(H)×13.5(D)
  • 測定精度
    ±1℃:-20~+50℃ (室温23±5℃)
  • 測定周期
    10秒ごと
  • センサー
    本体内蔵
  • 重量
    約60g
  • 電源
    太陽電池(最低照度 100lux)リチウム電池併用 照度100lux以下でソーラーからリチウム電池に自動で切り替え
  • 摘要
    穴ピッチ 114mm

型番:

SN-1100R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SN-1100Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
0~+50.0
分解能
0.1℃
外形寸法(mm)
127.5(W)フランジ含×41.5(H)×13.5(D)
測定精度
±1℃:-20~+50℃ (室温23±5℃)
測定周期
10秒ごと
センサー
本体内蔵
重量
約60g
電源
太陽電池(最低照度 100lux)リチウム電池併用 照度100lux以下でソーラーからリチウム電池に自動で切り替え
摘要
穴ピッチ 114mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SN-1100R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,520
( 6,072 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高、最低メモリー搭載
・照度100Lux以下ではソーラー駆動からリチウム電池駆動に自動切替
・電池併用なので、暗い場所にも対応
・電池のみでも約6年使用可能(電池交換可能)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラーデジタル温度計(ハイブリット電源) SN-1100Rの型番SN-1100Rのページです。 型番SN-1100Rに関する仕様情報を記載しております。
ソーラーデジタル温度計(ハイブリット電源) SN-1100Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラーデジタル温度計(ハイブリット電源) SN-1100R
ソーラーデジタル温度計 SN-120
ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100
埋込型ソーラーデジタル温度計 SN-110S
冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計 SN-1800
多機能型デジタル温湿度計 SN-907
メーカー熱研熱研熱研熱研熱研熱研
通常価格5,5206,0006,0605,9243,2333,800
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ温度計温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温湿度計
測定温度範囲(℃)0~+50.0-50.0~+70.0-50.0~+70.0-50~+70-40~+70-10.0~+50.0
分解能0.1℃0.1℃0.1℃1℃0.1℃温度:0.1℃ 湿度:1%Rh
外形寸法(mm)127.5(W)フランジ含×41.5(H)×13.5(D)127.5(W)フランジ含×41.5(H)×13.5(D)103.5(W)×41.5(H)×13.5(D)97.0(W)×35.5(H)×14.5(D)64(W)×45(H)×16.5(D)100(W)×114(H)×21(D)
測定精度±1℃:-20~+50℃ (室温23±5℃)±1℃:-20~+50℃ (室温23±5℃)、±2℃:左記外 ※+50℃以上測定時には消費電流が増加する為、正確な測定には200lux以上必要±1℃:-20~+50℃ (室温23±5℃)、±2℃:左記外 照度:100lux以上 ※+50℃以上測定時には消費電流が増加する為、正確な測定には200lux以上必要±1℃:-10~+40℃ (室温23±5℃)、±2℃:左記外 ※+50℃以上測定時には消費電流が増加する為、正確な測定には200lux以上必要±1℃:-20~+20.0℃、±2℃:左記以外温度:±1.0℃ (-10.0~+40.0℃)、±1.5℃ (+40.1~+50.0℃)湿度:±5% (35~85%)、±10% (20~34%、85~90%)(室温 23℃±5℃)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト