17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100

通常単価(税別)
6,060
税込単価
6,666
通常出荷日:6日目

【特長】・大型ソーラー電池の採用で電池交換不要のメンテナンスフリー・100Luxの照度でOK (-20...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計(外部センサータイプ)
  • 測定温度範囲 (℃)
    -50.0~+70.0
  • 分解能
    0.1℃
  • 外形寸法 (mm)
    103.5(W)×41.5(H)×13.5(D)
  • 測定精度
    ±1℃:-20~+50℃ (室温23±5℃)、±2℃:左記外 照度:100lux以上 ※+50℃以上測定時には消費電流が増加する為、正確な測定には200lux以上必要
  • 測定周期
    10秒ごと
  • 材質
    感温部:SUS304、コード:PVS(塩ビ)
  • センサーサイズ (mm)
    感温部:3φ×22、コード:2.2φ
  • コード長 (m)
    約 1
  • 重量
    約50g
  • 電源
    アモルファス太陽電池(最低照度 100lux)

型番:

SN-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SN-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)
-50.0~+70.0
分解能
0.1℃
外形寸法(mm)
103.5(W)×41.5(H)×13.5(D)
測定精度
±1℃:-20~+50℃ (室温23±5℃)、±2℃:左記外 照度:100lux以上 ※+50℃以上測定時には消費電流が増加する為、正確な測定には200lux以上必要
測定周期
10秒ごと
材質
感温部:SUS304、コード:PVS(塩ビ)
センサーサイズ(mm)
感温部:3φ×22、コード:2.2φ
コード長(m)
約 1
重量
約50g
電源
アモルファス太陽電池(最低照度 100lux)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SN-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,060
( 6,666 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型ソーラー電池の採用で電池交換不要のメンテナンスフリー
・100Luxの照度でOK (-20~+50℃)
・大きな数字で明るく見やすい
・冷蔵庫・冷凍庫のドアを開けずに庫内温度を確認できる隔測温度計

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100の型番SN-100のページです。 型番SN-100に関する仕様情報を記載しております。
ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソーラーデジタル温度計(磁石付) SN-100
ソーラーデジタル温度計 SN-120
ソーラーデジタル温度計(ハイブリット電源) SN-1100R
埋込型ソーラーデジタル温度計 SN-110S
冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計 SN-1800
多機能型デジタル温湿度計 SN-907
メーカー熱研熱研熱研熱研熱研熱研
通常価格6,0606,0005,5205,9243,2333,800
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温度計温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)温湿度計
測定温度範囲(℃)-50.0~+70.0-50.0~+70.00~+50.0-50~+70-40~+70-10.0~+50.0
分解能0.1℃0.1℃0.1℃1℃0.1℃温度:0.1℃ 湿度:1%Rh
外形寸法(mm)103.5(W)×41.5(H)×13.5(D)127.5(W)フランジ含×41.5(H)×13.5(D)127.5(W)フランジ含×41.5(H)×13.5(D)97.0(W)×35.5(H)×14.5(D)64(W)×45(H)×16.5(D)100(W)×114(H)×21(D)
測定精度±1℃:-20~+50℃ (室温23±5℃)、±2℃:左記外 照度:100lux以上 ※+50℃以上測定時には消費電流が増加する為、正確な測定には200lux以上必要±1℃:-20~+50℃ (室温23±5℃)、±2℃:左記外 ※+50℃以上測定時には消費電流が増加する為、正確な測定には200lux以上必要±1℃:-20~+50℃ (室温23±5℃)±1℃:-10~+40℃ (室温23±5℃)、±2℃:左記外 ※+50℃以上測定時には消費電流が増加する為、正確な測定には200lux以上必要±1℃:-20~+20.0℃、±2℃:左記以外温度:±1.0℃ (-10.0~+40.0℃)、±1.5℃ (+40.1~+50.0℃)湿度:±5% (35~85%)、±10% (20~34%、85~90%)(室温 23℃±5℃)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング