17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

非接触放射温度計(レーザーポインター付) MT-9

通常単価(税別)
14,645
税込単価
16,110
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・放射率を可変可能(0.10~1.00)・最大/最小/平均/温度差モード切替が容易・バックライ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    温度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -60~+760
  • 使用温度範囲 (℃)
    0~+50
  • 分解能
    0.1℃(-9.9~+199.9℃)それ以外は1℃
  • 外形寸法 (mm)
    39(W)×175.2(H)×71.9(D)
  • 測定精度
    読取値の±2%または±2℃のどちらか大きい方
  • 放射率
    0.95(固定)
  • 応答速度 (秒)
    約1
  • DS比(視野率)
    20:1 (D:S比=測定距離:測定領域径)
  • 重量
    約170g
  • 電源
    単4乾電池×2本
  • 付属品
    取扱説明書、単4乾電池×2本

型番:

MT-9
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MT-9の仕様・寸法情報

商品タイプ
温度計
測定温度範囲(℃)
-60~+760
使用温度範囲(℃)
0~+50
分解能
0.1℃(-9.9~+199.9℃)それ以外は1℃
外形寸法(mm)
39(W)×175.2(H)×71.9(D)
測定精度
読取値の±2%または±2℃のどちらか大きい方
放射率
0.95(固定)
応答速度(秒)
約1
DS比(視野率)
20:1 (D:S比=測定距離:測定領域径)
重量
約170g
電源
単4乾電池×2本
付属品
取扱説明書、単4乾電池×2本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
MT-9
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,645
( 16,110 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・放射率を可変可能(0.10~1.00)
・最大/最小/平均/温度差モード切替が容易
・バックライトで暗い所でも測定が容易

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非接触放射温度計(レーザーポインター付) MT-9の型番MT-9のページです。 型番MT-9に関する仕様情報を記載しております。
非接触放射温度計(レーザーポインター付) MT-9のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
非接触放射温度計(レーザーポインター付) MT-9
非接触放射温度計(レーザーポインター付) MT-7
大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH
冷凍・冷蔵庫用デジタル温度計 SN-1800
多機能型デジタル温湿度計 SN-907
イージーチェック芯温計 サーミスタ SN-840
メーカー熱研熱研熱研熱研熱研熱研
通常価格14,64510,6486,2245,1365,5155,535
通常出荷日在庫品1日目6日目在庫品1日目6日目6日目6日目
商品タイプ温度計温度計温湿度計温度計(外部センサータイプ)温湿度計温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-60~+760-60~+500-9.9~+50.0-40~+70-10.0~+50.0-50~+300
使用温度範囲(℃)0~+500~+50-9.9~50.0-10~+50-10.0~+50.00~+50
分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)それ以外は1℃0.1℃(-9.9~+199.9℃)それ以外は1℃温度:0.1℃、湿度:1%0.1℃温度:0.1℃ 湿度:1%Rh0.1℃(-50.0~+200.0℃)、1℃(左記以外、小数点以下の数字は0固定)
外形寸法(mm)39(W)×175.2(H)×71.9(D)39(W)×175.2(H)×71.9(D)235(W)×165(H)×25(D)64(W)×45(H)×16.5(D)100(W)×114(H)×21(D)25(W)×210(H)×17(D)
よく一緒に購入される商品

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト