17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル標準温度計 SN360III 本体セット/センサ/ハードケース

通常単価(税別)
12,20569,817
税込単価
13,42676,799
通常出荷日:6日目

高精度、高分解能のPt100Ω白金温度計です。【特長】・-199.99~+500℃の本体広域表示能力(...

詳細を確認
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:14 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 測定温度範囲(℃)

    • 使用温度範囲(℃)

    • 防滴・防水機能

    • 本体精度

    • 分解能

    • 外形寸法(mm)

    • 寸法(mm)

    • 入力センサ

    • 測定周期

    • 材質

    • 防水機能

    • コード長(m)

    • タイプ

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    測定温度範囲

    (℃)

    使用温度範囲

    (℃)

    防滴・防水機能

    本体精度

    分解能

    外形寸法

    (mm)

    寸法

    (mm)

    入力センサ

    測定周期

    材質

    防水機能

    コード長

    (m)

    タイプ

    重量

    電源

    接続方法

    付属品

    最小発注数量
    温度計(外部センサータイプ)
    -199.9~+500.0
    0~+50
    防滴
    0.1%rdg+0.2℃
    0.01℃:-199.99~+199.99℃、0.1℃:+200.0~+500.0℃
    67.5(W)×165(H)×26(D)
    -
    Pt100Ω(クラスA、4線式)
    約0.5秒
    -
    IPX5
    -
    本体セット
    170g
    単3形電池×2
    専用防水コネクタ
    標準センサ、ハードケース、検査成績書、取扱説明書、専用ストラップ
    1個
    その他アクセサリ
    -99.99~+400.0
    -
    -
    -
    -
    -
    φ3.2×150
    Pt100Ω(クラスA、巻線4導線式)
    -
    ステンレス
    IPX5
    1.1
    標準センサ
    -
    -
    -
    -
    1個
    その他アクセサリ
    -199.9~+500.0
    -
    -
    -
    -
    -
    φ4.8×300
    Pt100Ω(クラスA、巻線4導線式)
    -
    -
    -
    1.1
    オプションセンサ
    -
    -
    -
    -
    1個
    その他アクセサリ
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    専用ハードケース
    -
    -
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    69,817
    ( 76,799 )
    6日目
    22,436
    ( 24,680 )
    6日目
    30,000
    ( 33,000 )
    6日目
    12,205
    ( 13,426 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    高精度、高分解能のPt100Ω白金温度計です。
    【特長】
    ・-199.99~+500℃の本体広域表示能力(標準センサ使用の場合:-99.99~+400.0℃測定可)
    ・検査成績書付き
    ・最高最低温度
    ・データホールド機能
    ・メモリ機能(最大180件の測定データの手動記録と閲覧)
    ・上下限監視機能(アラームブザー通知機能)
    ・相対変化比較(リラティブ/REL)機能
    ・電池残量表示
    ・オートパワーセーブ(APS)機能

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    デジタル標準温度計 SN360III 本体セット/センサ/ハードケースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    デジタル標準温度計 SN360III 本体セット/センサ/ハードケース
    防水型デジタル温度計 SN3000セーフティサーモ 本体及び対応センサ(別売り)
    ハンディ型デジタル温度計 SN3200 パーソナルサーモメータ用センサ/本体用シリコン保護カバー
    温度計 本体
    デジタル標準温度計
    デジタル温度モニタ(壁固定型)SN-320PK用オプション
    メーカー熱研熱研熱研ライン精機ケニス熱研
    通常価格12,205-4,500 -4,500 -14,61668,400 -16,494 -
    通常出荷日6日目5日目〜在庫品1日目〜1日目お見積り6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング