17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

食中毒防止温湿度計 SN-900

通常単価(税別)
4,500
税込単価
4,950
通常出荷日:6日目

【特長】・厨房やトッピング室に簡単取付・一目でわかる食中毒警戒ゾーン

  • 商品タイプ
    温湿度計
  • 測定温度範囲 (℃)
    -10~+40
  • 測定湿度範囲 (%RH)
    0~100
  • 外形寸法 (mm)
    235(W)×235(H)×47(D)
  • 測定精度
    1目盛(温度:±2℃、湿度:±5%)
  • 重量
    約550g

型番:

SN-900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SN-900の仕様・寸法情報

商品タイプ
温湿度計
測定温度範囲(℃)
-10~+40
測定湿度範囲(%RH)
0~100
外形寸法(mm)
235(W)×235(H)×47(D)
測定精度
1目盛(温度:±2℃、湿度:±5%)
重量
約550g

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
SN-900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,500
( 4,950 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厨房やトッピング室に簡単取付
・一目でわかる食中毒警戒ゾーン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食中毒防止温湿度計 SN-900の型番SN-900のページです。 型番SN-900に関する仕様情報を記載しております。
食中毒防止温湿度計 SN-900のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食中毒防止温湿度計 SN-900
厨房用温湿度計 SN-909
多機能型デジタル温湿度計 SN-907
大型デジタル温湿度計 SN-908 -9.9~50.0℃/20~95%RH
ソーラーデジタル温度計 SN-120
イージーチェック芯温計 サーミスタ SN-840
メーカー熱研熱研熱研熱研熱研熱研
通常価格4,5002,7003,8004,4416,0003,814
通常出荷日6日目7日目6日目在庫品1日目6日目6日目
商品タイプ温湿度計温湿度計温湿度計温湿度計温度計(外部センサータイプ)温度計(外部センサータイプ)
測定温度範囲(℃)-10~+40-30~+50-10.0~+50.0-9.9~+50.0-50.0~+70.0-50~+300
測定湿度範囲(%RH)0~1000~10020~9020~95--
外形寸法(mm)235(W)×235(H)×47(D)135φ×31(D)100(W)×114(H)×21(D)235(W)×165(H)×25(D)127.5(W)フランジ含×41.5(H)×13.5(D)25(W)×210(H)×17(D)
測定精度1目盛(温度:±2℃、湿度:±5%)温度:±2℃ (-10~+40.0℃)湿度:±5%(35~85%rh at 20~25℃)温度:±1.0℃ (-10.0~+40.0℃)、±1.5℃ (+40.1~+50.0℃)湿度:±5% (35~85%)、±10% (20~34%、85~90%)(室温 23℃±5℃)温度:±1.0℃ (-9.9~+40.0℃)、±1.5℃ (-40.1~+50.0℃) 湿度:±5%(35~85%)、±10(20~34%、86~95%)(常温時)±1℃:-20~+50℃ (室温23±5℃)、±2℃:左記外 ※+50℃以上測定時には消費電流が増加する為、正確な測定には200lux以上必要±1℃:-30.0~+100.0℃、±2℃:-40.0~-30.1℃、+100.1~+200.0℃、±3℃:-50.0~-40.1℃、±4℃:+201.0~+250.0℃、精度保証外:+251.0℃以上

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト