ツール用品技術窓口
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 測温素子 | サーミスタ |
| 測定範囲 | -59.9~+99.9℃ |
| 測定精度 (室温23±5℃) | ±1℃:-20.0~+40.0℃ ±2℃:-40.0~-20.1、+40.1~+70.0℃ ±2℃以上:上記以外 精度保証照度200Lux、但し最低照度100Luxで表示 |
| 表示分解能 | 0.1℃ |
| 測定周期 | 1回/約10秒 |
| 防水性 | IP65に準拠(防噴流形) |
| センサ | 感温部(先端部):4φ×20mm(SUS304) ケーブル:耐熱・耐冷PVC、長さ:約1m |
| 寸法・質量 | 103.5(W)×41.5(H)×18.5(D)mm/約65g |
| 電源 | ソーラー電源(最低照度100Luxで表示) |
【特長】
・環境にやさしいソーラー電源100Luxの照度でOK(-20~+50℃)
・ソーラー電源で電池交換不要
・ワイドレンジ型ソーラー温度計-59.9~+99.9℃の広い測定範囲
・あらゆる方向からの水の直接噴流に影響されない防水性(IP65準拠)
・大きな数字で明るく見やすい
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

日油技研工業
“デジタルサーモテープ(R)”
4.5通常価格(税別):9,732円~

マザーツール
SDカードデータロガデジタル温湿度計
0通常価格(税別):20,239円

日油技研工業
サーモプルーフG-1(不可逆性)
0通常価格(税別):7,590円

T&D
クラウド対応USB接続温度・湿度データロガー“おんどとり”
0通常価格(税別):32,742円

T&D
温度・湿度・大気圧データロガー“おんどとり”
0通常価格(税別):37,655円

エー・アンド・デイ
レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635
0通常価格(税別):4,320円

マザーツール
デジタル温湿度・気圧計 MHB-382SD
5通常価格(税別):28,528円