ツール用品技術窓口
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 測温素子 | サーミスタ |
| 測定範囲 | -50~+300℃ |
| 測定精度 | ±1℃:-30.0~+100.0℃ ±2℃:-40.0~-30.1℃、+100.1~+200.0℃ ±3℃:-50.0~-40.1℃ ±4℃:+201.0~+250.0℃ 精度保証外:+251.0℃以上 |
| 表示分解能 | 0.1℃(-50.0~+200.0℃) 1℃(上記以外、小数点以下の数字は0固定) |
| 測定周期 | 1回/1秒 |
| 使用環境温度 | 温度 0~+50℃ |
| 防水性 | IPX5に準拠 |
| センサ部 | 3φ×123mm(先トガリ型) |
| 寸法・質量 | 25(W)×210(H)×17(D)mm/約22g |
| 電源 | LR44(ボタン電池)×1 |
| 付属品 | 取扱説明書(裏面)、LR44(ボタン電池)×1 |
【特長】
・ワイドな測定レンジ(-50.0 ~ +300℃)
・水油廻りでも安心して使用(防水性IPX5準拠)
・約2,500時間使用可能(電池容量100mA時)
・オートパワーオフ機能(約30分)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日油技研工業
サーモラベル 5Eシリーズ
4.5通常価格(税別):4,800円~

日油技研工業
“サーモラベル(R)5E5点表示/4E4点表示”(不可逆性)
4通常価格(税別):4,482円~

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

オメガエンジニアリング
標準コネクタ OSTW
4通常価格(税別):1,300円~

アズワン
水没管理シール(不可逆性) MZ-R
3.5通常価格(税別):1,768円

カスタム
Kタイプ熱電対センサー KSシリーズ・LSシリーズ
5通常価格(税別):6,225円~

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

アズワン
K熱電対コネクタ CK1
5通常価格(税別):1,491円

アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
4.7通常価格(税別):5,808円~