ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ライン精機 温度計プローブ 表面汎用・表面L形 |
|
A-Gas Japan(旧FUSO) K熱電対温度センサ 空気・気流用 |
|
安立計器 半固形物・液体一般用温度センサ BSシリーズ |
本体仕様
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 本体 | 測温素子 | 白金測温抵抗体、K熱電対 |
| 測定範囲 | -50~+300℃ | |
| 精度 | 白金:±(表示値の0.3%または0.8℃の大きい方)+1digit 熱電対:±(表示値の0.3%または2℃の大きい方)+1digit ※センサ入力の誤差含まず | |
| 表示分解能 | 0.1℃または1℃ | |
| 測定周期 | 約1秒 | |
| 使用環境温度 | 温度 -10~+50℃(但し結露なき事) | |
| 寸法・質量 | 100(W)×195(H)×60(D)mm/約500g | |
| 電源 | AC100V(50/60Hz)、電源コード長 約2m | |
| 付属品 | 取扱説明書、NKクランプ2ケ、取付ビス4本 | |
センサ仕様(型番:SN-320PK-P01)
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| センサ | 測温素子 | 白金測温抵抗体 Pt100Ω |
| 測定範囲 | -50~+300℃ | |
| 測定精度 | ±(0.3℃+0.005|t|)℃ |t|は+、-の記号に関係なく表示される値(絶対温度) | |
| 防水性 | IP X6 | |
| 感温部 | 先端2φ-根元23φ×80mm、先トガリ型 | |
| 握り部耐熱 | 80℃ | |
| ケーブル長 | 約2m/約3m | |
センサ仕様(型番:SN-320PK-K01)
| 項目 | 仕様 | |
|---|---|---|
| センサ | 測温素子 | SK熱電対 |
| 測定範囲 | -50~+300℃ | |
| 測定精度 | ±2.5℃又は測定温度の±0.75%のどちらか大きい値 | |
| 防水性 | IP X6 | |
| 感温部 | 先端2φ-根元23φ×80mm、先トガリ型 | |
| 握り部耐熱 | 80℃ | |
| ケーブル長 | 約2m | |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,994円 ( 16,493円 ) | 6日目 |
21,147円 ( 23,262円 ) | 6日目 |
22,712円 ( 24,983円 ) | 6日目 |
食品の芯温からフライヤーの油温までの測定に対応するデジタル温度モニタ(壁固定型)SN-320PK用のセンサ収納ホルダー、白金センサ、熱電対センサです。
用途に合わせて白金センサと熱電対センサを使い分けられます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日油技研工業
サーモラベル 3Eシリーズ
5通常価格(税別):5,160円~

アズワン
コンプレッションフィッティング
5通常価格(税別):1,437円~

エー・アンド・デイ
熱電対温度計(Kタイプ) AD-5601A
0通常価格(税別):9,500円~

エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD
0通常価格(税別):5,300円

T&D
おんどとり LS14250電池単体
5通常価格(税別):1,414円

シンワ測定
デジタル温度計 防水型
0通常価格(税別):5,498円~

A-Gas Japan(旧FUSO)
表面センサ付高性能デジタル温度計セット
0通常価格(税別):33,924円

林電工
シース熱電対
0通常価格(税別):6,190円~

アズワン
極細被覆熱電対 TI-SP-K/TI-SP-T
4.7通常価格(税別):5,808円~