17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

防水型デジタル温度計 SN3000セーフティサーモ 本体及び対応センサ(別売り)

通常単価(税別)
3,00021,799
税込単価
3,30023,979
通常出荷日:5日目~19日目

【特長】・安心の防水構造。標準で付属されているSN3000-01センサは「保護等級7」、本体は「保護等...

詳細を確認
    未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    本体仕様

    項目仕様
    本体測温素子サーミスタ
    表示能力-56~+306℃(但し使用するセンサによる)
    精度±0.1℃
    ±1℃:表示分解能が1℃の時
    表示分解能0.1℃ (但し-10℃以下、 200℃以上は分解能 1℃)
    測定周期約1秒
    使用環境温度温度 -10~+60℃
    防水性IPX6に準拠
    寸法・質量54(W)×172(H)×40(D) mm/約150g (乾電池含)
    電源単4 乾電池×2本
    表示機能HOLD(表示値固定)機能
    MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能
    オートパワーオフ機能(30分)
    付属品取扱説明書、ネックストラップ、
    単4乾電池×2本
     

    センサ仕様

    型番感温素子取手部耐熱温度ケーブル長温度範囲感知部形状
    SN3000-01サーミスタ-10~+60℃1m
    (SN3000-11以外)
    -50~+280℃先端2φ・根元3φX110mm
    SN3000-02-50~+280℃先端2φ・根元3φX110mm
    SN3000-03-50~+260℃先端2.5φ・根元3.5φX110mm
    SN3000-04-30~+280℃先端3φ・根元3φX410mm
    SN3000-05-30~+280℃先端3φ・根元3φX410mm
    SN3000-06-50~+200℃先端2φ・根元3φX110mm
    SN3000-07-30~+280℃先端3φ・根元3φX250mm
    SN3000-08-10~+200℃先端1.3φ・根元2φX100mm
    SN3000-09-50~+280℃先端3φ・根元3φX110mm
    SN3000-10-10~+200℃接触面9φ
    SN3000-11-30~+200℃先端2φ・根元3φX110mm
    SN3000-12-50~+280℃先端2φ・根元3φX110mm
    SN3000-13-50~+280℃先端2φ・根元3φX110mm
    SN3000-14-50~+280℃先端2φ・根元3φX110mm

    絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 測定温度範囲(℃)

    • 使用温度範囲(℃)

    • 防滴・防水機能

    • 本体精度

    • 分解能

    • 外形寸法(mm)

    • 寸法(mm)

    • 測定周期

    • 防水機能

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 6日以内
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    測定温度範囲

    (℃)

    使用温度範囲

    (℃)

    防滴・防水機能

    本体精度

    分解能

    外形寸法

    (mm)

    寸法

    (mm)

    測定周期

    防水機能

    重量

    電源

    入力種類

    感温部

    品名

    機能

    付属品

    最小発注数量
    温度計(外部センサータイプ)
    -50~+280
    -10~+60
    防水
    ±0.1℃ ±1℃:表示分解能が1℃の時
    0.1℃(但し-10℃以下、200℃以上は1℃)
    本体:54(W)×172(H)×40(D)
    付属標準センサ感知部:先端2φ、根元3φx110
    約1秒
    PX6に準拠
    本体:約150 g (乾電池含)
    単4 乾電池×2本
    サーミスタ
    サーミスタ、先トガリ型
    本体+標準センサ
    HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)
    取扱説明書、ネックストラップ、単4乾電池×2本
    1個
    温度計(外部センサータイプ)
    -56~+306
    -10~+60
    防水
    ±0.1℃ ±1℃:表示分解能が1℃の時
    0.1℃(但し-10℃以下、200℃以上は1℃)
    54(W)×172(H)×40(D)
    -
    約1秒
    PX6に準拠
    約150 g (乾電池含)
    単4 乾電池×2本
    サーミスタ
    -
    本体のみ
    HOLD(表示値固定)機能、MAX(最高温度)MIN(最低温度)記憶機能、オートパワーオフ機能(30分)
    取扱説明書、ネックストラップ、単4乾電池×2本
    1個
    その他アクセサリ
    -50~+280
    -10~+60
    防水
    -
    -
    -
    感知部:先端2φ、根元3φx110
    -
    -
    -
    -
    -
    サーミスタ、先トガリ型
    防水食品標準センサ
    -
    -
    1個
    その他アクセサリ
    -50~+280
    -10~+60
    防水
    -
    -
    -
    感知部:先端2φ、根元3φx110
    -
    -
    -
    -
    -
    サーミスタ、先トガリ型
    防水食品用耐熱被覆センサ
    -
    -
    1個
    その他アクセサリ
    -50~+260
    -10~+60
    防水
    -
    -
    -
    感知部:先端2.5φ、根元3.5φx110
    -
    -
    -
    -
    -
    サーミスタ、先トガリ型
    防水フッ素チューブセンサ
    -
    -
    1個
    その他アクセサリ
    -30~+280
    -10~+60
    防水
    -
    -
    -
    感知部:先端3φ、根元3φx410
    -
    -
    -
    -
    -
    サーミスタ、先丸型
    防水フライ油用センサ
    -
    -
    1個
    その他アクセサリ
    -30~+280
    -10~+60
    防水
    -
    -
    -
    感知部:先端3φ、根元3φx410
    -
    -
    -
    -
    -
    サーミスタ、先丸型
    防水フライ油用耐熱被覆センサ
    -
    -
    1個
    その他アクセサリ
    -50~+200
    -10~+60
    防水
    -
    -
    -
    感知部:先端2φ、根元3φx110
    -
    -
    -
    -
    -
    サーミスタ、先トガリ型
    防水食品チルドセンサ
    -
    -
    1個
    その他アクセサリ
    -30~+280
    -10~+60
    防水
    -
    -
    -
    感知部:先端3φ、根元3φx250
    -
    -
    -
    -
    -
    サーミスタ、先丸型
    防水液体用センサ
    -
    -
    1個
    その他アクセサリ
    -10~+200
    -10~+60
    防水
    -
    -
    -
    感知部:先端1.3φ、根元2φx100
    -
    -
    -
    -
    -
    サーミスタ、先トガリ型
    防水高速応答センサ
    -
    -
    1個
    その他アクセサリ
    -50~+280
    -10~+60
    防水
    -
    -
    -
    感知部:先端3φ、根元3φx110
    -
    -
    -
    -
    -
    サーミスタ、先トガリ型
    防水食品用耐久型センサ
    -
    -
    1個
    その他アクセサリ
    -30~+200
    -10~+60
    防水
    -
    -
    -
    感知部:先端2φ、根元3φx110
    -
    -
    -
    -
    -
    サーミスタ、先トガリ型
    防水食品用センサ
    -
    -
    1個
    その他アクセサリ
    -50~+280
    -10~+60
    防水
    -
    -
    -
    感知部:先端2φ、根元3φx110
    -
    -
    -
    -
    -
    サーミスタ、先トガリ型
    防水樹脂グリップセンサ
    -
    -
    1個
    その他アクセサリ
    -50~+280
    -10~+60
    なし
    -
    -
    -
    感知部:先端2φ、根元3φx110
    -
    -
    -
    -
    -
    サーミスタ、先トガリ型
    標準プロテクタ付センサ
    -
    -
    1個
    その他アクセサリ
    -50~+280
    -10~+60
    なし
    -
    -
    -
    感知部:先端2φ、根元3φx110
    -
    -
    -
    -
    -
    サーミスタ、先トガリ型
    耐熱被覆プロテクタ付センサ
    -
    -
    1個
    その他アクセサリ
    -
    -
    防水
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    本体用シリコン保護カバー
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    21,799
    ( 23,979 )
    19日目
    12,791
    ( 14,070 )
    6日目
    9,094
    ( 10,003 )
    5日目
    14,121
    ( 15,533 )
    5日目
    14,994
    ( 16,493 )
    19日目
    11,990
    ( 13,189 )
    6日目
    16,594
    ( 18,253 )
    5日目
    11,000
    ( 12,100 )
    6日目
    11,115
    ( 12,227 )
    5日目
    16,594
    ( 18,253 )
    5日目
    10,823
    ( 11,905 )
    5日目
    10,823
    ( 11,905 )
    5日目
    9,090
    ( 9,999 )
    6日目
    11,000
    ( 12,100 )
    6日目
    14,994
    ( 16,493 )
    6日目
    3,000
    ( 3,300 )
    6日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・安心の防水構造。標準で付属されているSN3000-01センサは「保護等級7」、本体は「保護等級6」です
    ・落下に強い衝撃吸収ゴムを本体側面に採用
    ・連続2000時間(約3ヶ月)使用できる省電力設計
    ・本体は抗菌樹脂、センサプローブはオールステンレス製ですので、大変衛生的です
    ・センサを本体に接続した状態であれば、丸洗いできます
    ・応答速度も速く、作業場でのイライラを軽減いたします

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防水型デジタル温度計 SN3000セーフティサーモ 本体及び対応センサ(別売り)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防水型デジタル温度計 SN3000セーフティサーモ 本体及び対応センサ(別売り)
    防水型デジタル温度計 (セーフティサーモ) SN-3000シリーズ
    ハンディ型デジタル温度計 SN3200 パーソナルサーモメータ用センサ/本体用シリコン保護カバー
    デジタル標準温度計 SN360III 本体セット/センサ/ハードケース
    温度計 本体
    デジタル温度モニタ(壁固定型)SN-320PK用オプション
    メーカー熱研アズワン熱研熱研ライン精機熱研
    通常価格3,000-9,000 -3,000 -10,541 -14,61614,994 -
    通常出荷日5日目〜1日目〜在庫品1日目〜6日目1日目6日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング