17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハンディ型デジタル温度計 SN3200 パーソナルサーモメータ用センサ/本体用シリコン保護カバー

通常単価(税別)
3,00021,003特別価格
税込単価
3,30023,103特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

SN3200 パーソナルサーモメータ用センサと本体用シリコン保護カバーです。多くの用途に対応できるよう...

詳細を確認

    ご注意

    • パーソナルサーモメータ本体の取り扱いは終了しています。センサと本体用シリコン保護カバーのみの取り扱いです。
    未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    製品特長・仕様

    型番製品名温度範囲感知部形状仕様測定精度
    SN3200-K02食品汎用センサ-40~+300℃・
    クラス1
    4.8φ×100mm液体、半固体の温度測定に±1.5℃
    SN3200-K12一般計測用センサ(中温タイプ)-40~+800℃・
    クラス1
    4.8φ×300mm乳飲料や一般液の温度測定に±1.5℃:-40~+375℃、±(0.004×|t|)℃:+375~+1000℃
    ※|t|は測定温度の+-に関係なく表示された値
    SN3200-K14一般計測用センサ(中温タイプ)0~+800℃・
    クラス1
    4.8φ×500mm熱風炉や電気炉の温度測定に±1.5℃:-40~+375℃、±(0.004×|t|)℃:+375~+1000℃
    ※|t|は測定温度の+-に関係なく表示された値
    SN3200-K15一般計測用センサ(高温タイプ)0~+1000℃・
    クラス1
    4.8φ×1000mm油などの中高温測定に±1.5℃:-40~+375℃、±(0.004×|t|)℃:+375~+1000℃
    ※|t|は測定温度の+-に関係なく表示された値
    SN3200-K20静止表面センサ(直型タイプ)0~+400℃・
    クラス2
    接触面20φ×115mm一般表面温度測定に±2.5℃〔(t-ts)≦100℃〕-0.03×t℃~+2.5℃〔100℃<(t-ts)〕
    ※t:測定温度(-40~+500℃) ts:周囲温度(0~+40℃)
    SN3200-K23静止表面センサ(L型タイプ)0~+600℃・
    クラス2
    接触面17φ×130mmヒーターや生産設備の表面温度測定に±2.5℃〔(t-ts)≦100℃〕-0.03×t℃~+2.5℃〔100℃<(t-ts)〕
    ※t:測定温度(-40~+500℃) ts:周囲温度(0~+40℃)
    SN3200-K25静止表面センサ(低温タイプ)-40~+300℃・
    クラス2
    接触面17φ×132mm冷凍食品や鉄板の表面温度測定に最適±2.5℃〔(t-ts)≦100℃〕-0.03×t℃~+2.5℃〔100℃<(t-ts)〕
    ※t:測定温度(-40~+500℃) ts:周囲温度(0~+40℃)
    SN3200-K30極細センサ-40~+200℃・
    クラス2
    1φ×1mショーケースやオーブン温度の測定に±2.5℃
    SN3200-K32アスファルト測定用センサ0~+300℃・
    クラス1
    4.8φ×250mm敷設後のアスファルトの内部測定に±1.5℃
    SN3200-K35パン窯内部測定用センサ0~+400℃・
    クラス2
    ステンレスワイヤー 2m熱風ダクトやパン窯の測定に±2.5℃:-40~+333℃、±(0.0075×|t|)℃:+333~+1200℃
    ※|t|は測定温度の+-に関係なく表示された値
    SN3200-T01食品用標準センサ-40~+300℃・
    クラス1
    2.3φ×100mm食材の中心温度の測定に±0.5℃:-40~+125℃、±(0.004×|t|)℃:+125~+350℃
    ※|t|は測定温度の+-に関係なく表示された値
    SN3200-T03一般計測用センサ-40~+300℃・
    クラス1
    2.3φ×150mm加熱調理や冷却時の中心温度に±0.5℃:-40~+125℃、±(0.004×|t|)℃:+125~+350℃
    ※|t|は測定温度の+-に関係なく表示された値
    SN3200-50---本体用シリコン保護カバー-

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • 測定温度範囲(℃)

    • 測定精度

    • 寸法(mm)

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 5日以内
      • 6日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    測定温度範囲

    (℃)

    測定精度

    寸法

    (mm)

    感温部

    品名

    最小発注数量
    その他アクセサリ
    -
    -
    -
    -
    本体用シリコン保護カバー
    1個
    その他アクセサリ
    -40~+300
    ±1.5℃
    感知部:Φ4.8×100
    熱電対(SK)、先トガリ型
    食品汎用センサ
    1個
    その他アクセサリ
    -40~+800
    ±1.5℃
    感知部:Φ4.8×300
    熱電対(SK)、先丸型
    一般計測用センサ(中温タイプ)
    1個
    その他アクセサリ
    0~+800
    ±1.5℃
    感知部:Φ4.8×500
    熱電対(SK)、先丸型
    一般計測用センサ(中温タイプ)
    1個
    その他アクセサリ
    0~+1000
    ±1.5℃
    感知部:Φ4.8×1000
    熱電対(SK)、先丸型
    一般計測用センサ(中温タイプ)
    1個
    その他アクセサリ
    -40~+200
    ±2.5℃
    感知部:Φ1×1000
    熱電対(SK)
    極細センサ
    1個
    その他アクセサリ
    0~+400
    ±2.5℃
    感知部(ステンレスワイヤー長):2000
    熱電対(SK)
    パン窯内部測定用センサ
    1個
    その他アクセサリ
    -40~+300
    ±1.5℃
    感知部:先端Φ2、根元Φ3×95
    熱電対(ST)、先トガリ型
    食品用耐久型センサ
    1個
    その他アクセサリ
    -40~+300
    ±0.5℃
    感知部:Φ2.3×150
    熱電対(ST)、先丸型
    一般計測用センサ
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,000
    ( 3,300 )
    6日目
    15,102
    ( 16,612 )
    5日目
    12,636
    ( 13,900 )
    6日目
    12,996
    ( 14,296 )
    6日目
    21,003
    ( 23,103 )
    6日目
    16,500
    ( 18,150 )
    6日目
    16,500
    ( 18,150 )
    6日目
    9,5139,227
    ( 10,150 )
    在庫品1日目当日出荷可能
    13,30212,902
    ( 14,192 )
    在庫品1日目当日出荷可能

    詳細情報

    基本情報

    SN3200 パーソナルサーモメータ用センサと本体用シリコン保護カバーです。
    多くの用途に対応できるようシース型センサ、表面型センサのバリエーションが数多く揃っています。

    ご注意

    • パーソナルサーモメータ本体の取り扱いは終了しています。センサと本体用シリコン保護カバーのみの取り扱いです。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ハンディ型デジタル温度計 SN3200 パーソナルサーモメータ用センサ/本体用シリコン保護カバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ハンディ型デジタル温度計 SN3200 パーソナルサーモメータ用センサ/本体用シリコン保護カバー
    防水型デジタル温度計 SN3000セーフティサーモ 本体及び対応センサ(別売り)
    デジタル標準温度計 SN360III 本体セット/センサ/ハードケース
    温度計 本体
    デジタル温度モニタ(壁固定型)SN-320PK用オプション
    防水型パーソナルサーモメーター(イージー) SN-3200シリーズ
    メーカー熱研熱研熱研ライン精機熱研アズワン
    通常価格3,000-3,000 -10,541 -14,61614,994 -13,000 -
    通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜6日目1日目6日目12日目〜

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング