ツール用品技術窓口

確定しました

PPCM フェースミル(カートリッジ式刃先調整機構付き)

通常単価(税別)
20,120
税込単価
22,132
通常出荷日:4日目

【特長】・刃先調整カートリッジで精密仕上げ加工が可能・ポジチップ形状により切削抵抗を低減・4コーナ仕様...

詳細を確認

型番:

SCHX090408T113-S-WBN115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCHX090408T113-S-WBN115の仕様・寸法情報

形状(型番頭文字)
S(正方形)
逃げ角
C(7°)
被削材
鋳鉄
利用可能コーナー数
4
材類
WBN115
刃先仕様
円弧チャンファ
rε(mm)
0.8
A(mm)
9.525
T(mm)
4.76
Z(さらい刃)(mm)
7.9
材種
WBN115
-
-

商品情報

外形図

PPCM フェースミル(カートリッジ式刃先調整機構付き) 外形図

型番リスト

表示件数
型番
SCHX090408T113-S-WBN115
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,120
( 22,132 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃先調整カートリッジで精密仕上げ加工が可能
・ポジチップ形状により切削抵抗を低減
・4コーナ仕様ワイパーチップ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPCM フェースミル(カートリッジ式刃先調整機構付き)の型番SCHX090408T113-S-WBN115のページです。 型番SCHX090408T113-S-WBN115に関する仕様情報を記載しております。
PPCM フェースミル(カートリッジ式刃先調整機構付き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PPCM フェースミル(カートリッジ式刃先調整機構付き)
ボールプラス(多用途チップ交換式ボールエンドミル) チップレパートリー 
刃先交換チップ SNEW-ADTR
刃先交換チップ LNMX-PNSN-G
刃先交換チップS(正方形) SENN-AFTN
スミダイヤチップその他(SEC-エースミルCHG型用/SEC-マルチミルCHE型用)
メーカー京セライスカル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格20,1203,733 -8,120 -1,151502 -7,008 -
通常出荷日4日目3日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)S(正方形)-S(正方形)L(長方形)S(正方形)その他
逃げ角C(7°)その他N(0°)N(0°)E(20°)E(20°)
被削材鋳鉄ステンレス鋼 / 鋳鉄 / 耐熱合金、チタン合金鋳鉄鋳鉄非鉄金属
利用可能コーナー数411その他41
材類WBN115-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト