ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TAC工具部品 保護片

TAC工具部品 保護片 PF-43
通常単価(税別)
3,290
税込単価
3,619
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・Tungaloy(タンガロイ)のTAC工具部品(保護片)

型番:

PF-43
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PF-43の仕様・寸法情報

形番
TFD4400-A
-
-

商品情報

製品仕様

型番形番
PF-43TFD4400-A

型番リスト

表示件数
型番
PF-43
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,290
( 3,619 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・Tungaloy(タンガロイ)のTAC工具部品(保護片)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TAC工具部品 保護片の型番PF-43のページです。 型番PF-43に関する仕様情報を記載しております。
TAC工具部品 保護片のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 保護片
TAC工具部品 ロケータ締付けねじ BM3X0.5X6
TACミル TAC座ぐりカッタ TCB 部品
刃先交換式工具用部品
切削工具用部品 ネジ
切削工具部品 シート
メーカータンガロイタンガロイタンガロイダイジェット京セラ京セラ
通常価格3,29011018,800 -460 -80 -920 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形番TFD4400-AEGD4400----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フライスチップ・ホルダー用備品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト