17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 CDW6

通常単価(税別)
110
税込単価
121
通常出荷日:1日目

【タンガロイ】TAC工具部品 ワッシャ・止め輪種類:止め輪部品型番:CDW6使用工具:突切り・溝入れ:...

詳細を確認
  • 種類
    止め輪
  • 部品型番
    CDW6
  • 使用工具
    突切り・溝入れ:CTW形

型番:

CDW6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CDW6の仕様・寸法情報

種類
止め輪
部品型番
CDW6
使用工具
突切り・溝入れ:CTW形
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CDW6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110
( 121 )
1日目

詳細情報

基本情報

【タンガロイ】TAC工具部品 ワッシャ・止め輪
種類:止め輪
部品型番:CDW6
使用工具:突切り・溝入れ:CTW形

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 CDW6の型番CDW6のページです。 型番CDW6に関する仕様情報を記載しております。
TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 CDW6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 CDW6
TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 VA
TAC工具部品 ワッシャ・止め輪 CPW5
TAC工具部品 ピン SP-6
TAC工具部品 ねじ CTS-M6
TAC工具部品 ねじ CSTC
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1101101101,320240460
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目1日目1日目1日目
種類止め輪止め輪止め輪ピンねじねじ
部品型番CDW6-CPW5SP-6CTS-M6CSTC-2
使用工具突切り・溝入れ:CTW形TACミル突切り・溝入れ:CFGS形TACミル:MKS1000(旧製品)外径用TACバイト:C形(K形インサート使用)/突切り・溝入れ:CTW形TACドリル:TDJ形(旧製品)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト