17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

TAC工具部品 焼きつき防止剤 M-1000

通常単価(税別)
850
税込単価
935
通常出荷日:5日目

【タンガロイ】TAC工具部品 焼きつき防止剤部品型番:M-1000

  • 仕様
    焼きつき防止剤
  • 部品型番
    M-1000

型番:

M-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M-1000の仕様・寸法情報

仕様
焼きつき防止剤
部品型番
M-1000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
M-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850
( 935 )
5日目

詳細情報

基本情報

【タンガロイ】TAC工具部品 焼きつき防止剤
部品型番:M-1000

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TAC工具部品 焼きつき防止剤 M-1000の型番M-1000のページです。 型番M-1000に関する仕様情報を記載しております。
TAC工具部品 焼きつき防止剤 M-1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 焼きつき防止剤 M-1000
TAC工具部品 クランプセット CSL-4
TAC工具部品 押え金 NF-84A
TAC工具部品 ねじ CTS-M6
TAC工具部品 スパナ
TAC工具部品 ねじ CSTC
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格8509701,430240150 -460
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
仕様焼きつき防止剤M4×0.7M8左ねじ---
部品型番M-1000CSL-4NF-84ACTS-M6-CSTC-2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト