17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TAC工具部品 敷金 ZSA

TAC工具部品 敷金 ZSA
通常単価(税別)
1,4001,980
税込単価
1,5402,178
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・タンガロイTAC工具部品・寸法c:2mm・寸法e:11度

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番種類寸法 a寸法 b
ZSA1502-D30シート・敷板15.6mm12.4mm
ZSA1102-S50Nシート・敷板10.5mm11mm

型番リスト

表示件数

寸法 b

(mm)

寸法 φd

(mm)

寸法 a

(mm)

部品型番

最小発注数量
11
5.475
10.5
ZSA1102-S50N
1個
12.4
6
15.6
ZSA1502-D30
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,400
( 1,540 )
1日目
1,980
( 2,178 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・タンガロイTAC工具部品
・寸法c:2mm
・寸法e:11度

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TAC工具部品 敷金 ZSAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 敷金 ZSA
TAC工具部品 敷金 MST
TAC工具部品 敷金 NAT
TAC工具部品 敷金 ASC
TAC工具部品 敷金 ELST
TAC工具部品 敷金 SST32
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格1,400-1,060 -1,2001,680 -1,540 -1,060
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板シート・敷板
寸法 c(mm)2-3.2--3.2
使用工具TACミル外径用TACバイト:M形外径用TACバイト:C形-内径用TACバイト:P形外径用TACバイト:S形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト