ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

TAC工具部品 押え金 CC-32

TAC工具部品 押え金 CC-32 CC-32
通常単価(税別)
6,560
税込単価
7,216
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・タンガロイTAC工具部品。【使用用途】・押え金。

型番:

CC-32
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CC-32の仕様・寸法情報

種類
クランプ部品
部品型番
CC-32

商品情報

製品仕様

型番種類部品型番
CC-32クランプ部品CC-32

型番リスト

表示件数
型番
CC-32
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,560
( 7,216 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・タンガロイTAC工具部品。
【使用用途】
・押え金。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TAC工具部品 押え金 CC-32の型番CC-32のページです。 型番CC-32に関する仕様情報を記載しております。
TAC工具部品 押え金 CC-32のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TAC工具部品 押え金 CC-32
TAC工具部品 敷金 SST32
TAC工具部品 敷金 SSR32
TAC工具部品 押え金 CCP
TAC工具部品 押え金 CQ-1
TAC工具部品 押え金 CP536
メーカータンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイタンガロイ
通常価格6,5601,0602,7901,3302,9601,980
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目5日目
種類クランプ部品シート・敷板シート・敷板クランプ部品クランプ部品クランプ部品
部品型番CC-32SST32-D30SSR32CCP4-ACQ-1CP536

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

旋削ホルダ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト