17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

日本ボンコート コントローラー M12 M12

日本ボンコート コントローラー M12

通常単価(税別)
36,300
税込単価
39,930
通常出荷日:4日目

【特長】・こて先温度と設定温度を常時デジタル表示・設定温度に対する上下限警報音と表示・PID値のオート...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 温度入力範囲 (℃)
    0~500
  • アラーム機能
    あり
  • 質量 (g)
    750以下
  • 電源コード (m)
    アース付3芯プラグ(3PCHI)
  • 本体サイズ (mm)
    97×130×73
  • 温度制御
    PID制御
  • 温度表示
    こて先温度・設定温度
  • エラー表示
    オーバースケール・こて先センサー断線
  • ケースの材質
    スチール
  • こて台
    セット購入時に付属
  • 入力電圧 (V)
    AC100~240(フリー電源)
  • 消費電力 (VA)
    10以下
  • ヒューズ (A)
    3.0

型番:

M12
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M12の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
温度入力範囲(℃)
0~500
アラーム機能
あり
質量(g)
750以下
電源コード(m)
アース付3芯プラグ(3PCHI)
本体サイズ(mm)
97×130×73
温度制御
PID制御
温度表示
こて先温度・設定温度
エラー表示
オーバースケール・こて先センサー断線
ケースの材質
スチール
こて台
セット購入時に付属
入力電圧(V)
AC100~240(フリー電源)
消費電力(VA)
10以下
ヒューズ(A)
3.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
M12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,300
( 39,930 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・こて先温度と設定温度を常時デジタル表示
・設定温度に対する上下限警報音と表示
・PID値のオートチューニングで最適な温度
・復帰 復帰速度の調整機能搭載
・オートパワーダウン、オートパワーオフ機能搭載

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日本ボンコート コントローラー M12の型番M12のページです。 型番M12に関する仕様情報を記載しております。
日本ボンコート コントローラー M12のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日本ボンコート コントローラー M12
グット ライトコントローラー
WX 2 コントローラー 100V
2ステーション
FR-400用はんだ吸取器こて部 FR4003-81
マルチクランプ ST-85
メーカーBONKOTE(日本ボンコート)goot(太洋電機産業)WELLERgoot(太洋電機産業)白光goot(太洋電機産業)
通常価格36,3002,97777,845107,52831,9913,203
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目1日目5日目1日目
商品タイプ関連品-----
温度入力範囲(℃)0~500-----
アラーム機能あり-----
質量(g)750以下-----
電源コード(m)アース付3芯プラグ(3PCHI)-----

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト