17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

MCセンタードリル MCD

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

MCセンタードリル MCD

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MCD-12X90

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・センター穴加工、穴の面取り加工可能
・全長が長いため、深い所の加工可能
・必要な長さに切断しても使用可能

指定中の仕様・寸法情報

種別
センタードリル / スポットドリル
先端角(°)
90
ドリル径(刃径)(mm)
12
全長(mm)
300
被削材
鋳鉄[○] / アルミ[○]
シャンク径・MTNo
12
工具材質
超硬
コーティング・表面処理
ノンコート
片刃・両刃
片刃
用途
穴面取り
外周刃有無
形状タイプ
先ムク

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト