17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

交換部品 トーチスイッチ レバー型スイッチ

通常単価(税別)
2,4189,053
税込単価
2,6609,958
通常出荷日:4日目

【特長】500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品、トーチスイッチのレバー型スイッチです。...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

長さ

補足事項

最小発注数量
スイッチのみ
-
-
1個
-
0.3m(切りっぱなし)
-
1個
-
4.3m(切りっぱなし)
-
1個
-
4.3m(防水プラグ付き)
-
1個
-
4.3m(メタコン付き)
溶接機によりコネクターが異なります。
1個
-
8.3m(切りっぱなし)
-
1個
-
8.3m(防水プラグ付き)
-
1個
-
8.3m(メタコン付き)
溶接機によりコネクターが異なります。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,418
( 2,660 )
4日目
3,352
( 3,687 )
4日目
4,309
( 4,740 )
4日目
6,528
( 7,181 )
4日目
6,899
( 7,589 )
4日目
5,181
( 5,699 )
4日目
6,276
( 6,904 )
4日目
9,053
( 9,958 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品、トーチスイッチのレバー型スイッチです。
スイッチのみ、切りっぱなし、メタコン付き、防水プラグ付きの種類があります。

商品情報

製品特長・仕様

型番長さ(m)
SW-Lスイッチのみ
SW-L0030.3m(切りっぱなし)
SW-L44.3m(切りっぱなし)
SW-L4M*4.3m(メタコン付き)
SW-L4B4.3m(防水プラグ付き)
SW-L88.3m(切りっぱなし)
SW-L8M*8.3m(メタコン付き)
SW-L8B8.3m(防水プラグ付き)

*溶接機によりコネクターが異なります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換部品 トーチスイッチ レバー型スイッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換部品 トーチスイッチ レバー型スイッチ
TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ B型
TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 3型
交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 1F型
TIGトーチ交換部品 ケーブルカバー ナイロン製
TIGトーチ交換部品 空冷式パワーケーブル(二本式)
メーカーウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフト
通常価格2,418-3,079 -7,665 -10,074 -8,210 -22,627 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
用途トーチ用トーチ用トーチ用トーチ用トーチ用トーチ用
種類レバー型スイッチ押しボタンスイッチ B型押しボタンスイッチ 3型押しボタンスイッチ 1F型ナイロン製ガスホース:ブレードホース(黒) パワーケーブル:キャブタイヤケーブル
よく一緒に購入される商品

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト