ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TIGトーチ交換部品 扁平ノズル 扁平ガスレンズノズル(アルミナ )

通常単価(税別)
22,489
税込単価
24,738
通常出荷日:4日目

【特長】500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品、扁平ノズルの扁平ガスレンズノズル(アル...

詳細を確認

型番:

SP-20085
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SP-20085の仕様・寸法情報

用途
トーチ用
テーパー長(mm)
38.2
出口内径(mm)
4.9×15.7
出口外径(mm)
8.3×19.2

型番リスト

表示件数
型番
SP-20085
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,489
( 24,738 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品、扁平ノズルの扁平ガスレンズノズル(アルミナ)です。
【サイズ(mm)】テーパー長:38.2,出口内径:4.9×15.7,出口外径:8.3×19.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIGトーチ交換部品 扁平ノズル 扁平ガスレンズノズル(アルミナ )の型番SP-20085のページです。 型番SP-20085に関する仕様情報を記載しております。
TIGトーチ交換部品 扁平ノズル 扁平ガスレンズノズル(アルミナ )のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIGトーチ交換部品 扁平ノズル 扁平ガスレンズノズル(アルミナ )
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル L
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル XL
TIGトーチ交換部品 ラヴァノズル 標準ノズル
メーカーウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフト
通常価格22,4894,213 -978 -14,247 -18,881 -2,677 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
用途トーチ用トーチ用トーチ用トーチ用トーチ用トーチ用
テーパー長(mm)38.2-----
出口内径(mm)4.9×15.7-----
出口外径(mm)8.3×19.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト