17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

TIGトーチ交換部品 ケーブルカバー ナイロン製

通常単価(税別)
8,21013,983
税込単価
9,03115,381
通常出荷日:4日目

【特長】・パワーケーブルやホースを束ねて保護して外的な負担を軽減します。・ジッパーで簡単に着脱できるの...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長×幅

径φ

(cm)

最小発注数量
360×8cm
2.7
1個
720×8cm
2.7
1個
360×10cm
3.2
1個
720×10cm
3.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,210
( 9,031 )
4日目
11,260
( 12,386 )
4日目
10,791
( 11,870 )
4日目
13,983
( 15,381 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パワーケーブルやホースを束ねて保護して外的な負担を軽減します。
・ジッパーで簡単に着脱できるので各種部品交換の際に手間がかかりません。

商品情報

製品特長・仕様

規格表

TIGトーチ交換部品 ケーブルカバー ナイロン製 規格表

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIGトーチ交換部品 ケーブルカバー ナイロン製のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIGトーチ交換部品 ケーブルカバー ナイロン製
TIGトーチ交換部品 空冷式パワーケーブル(二本式)
TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ B型
TIGトーチ交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 3型
交換部品 トーチスイッチ レバー型スイッチ
交換部品 トーチスイッチ 押しボタンスイッチ 1F型
メーカーウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフト
通常価格8,210-22,627 -3,079 -7,665 -2,418 -10,074 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
用途トーチ用トーチ用トーチ用トーチ用トーチ用トーチ用
種類ナイロン製ガスホース:ブレードホース(黒) パワーケーブル:キャブタイヤケーブル押しボタンスイッチ B型押しボタンスイッチ 3型レバー型スイッチ押しボタンスイッチ 1F型
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング