17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 番手

    ~mm
  • 先端内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル

通常単価(税別)
1,0821,125
税込単価
1,1901,238
通常出荷日:4日目

【特長】500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品、アルミナノズルのガスレンズノズルです。...

詳細を確認
  • 画像は代表画像です。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

番手

先端内径

(mm)

最小発注数量
4
6.4
1個
5
8.0
1個
6
9.6
1個
7
11.0
1個
8
12.7
1個
17.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,113
( 1,224 )
4日目
1,113
( 1,224 )
4日目
1,125
( 1,238 )
4日目
1,082
( 1,190 )
4日目
1,113
( 1,224 )
4日目
1,113
( 1,224 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品、アルミナノズルのガスレンズノズルです。
【先端内径(mm)】53N60/9.6,53N61/11.0,53N61S/12.7,54N19/17.5

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ガスレンズノズル
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 大口径ガスレンズノズル
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル L
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル XL
メーカーウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフト
通常価格1,082-2,5204,213 -978 -14,247 -18,881 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト