17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • 電極径(mm)

    ~mm
  • テーパー長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル XL

通常単価(税別)
18,88120,932
税込単価
20,76923,025
通常出荷日:4日目

【特長】500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品、アルミナノズルのロングノズルXLです。...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

電極径

(mm)

テーパー長

(mm)

最小発注数量
12
19.0
1個
10
16.0
1個
8
12.7
1個
6
9.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,881
( 20,769 )
4日目
19,104
( 21,014 )
4日目
19,104
( 21,014 )
4日目
20,932
( 23,025 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
500Amp.の高電流用自動機用TIGトーチ用交換部品、アルミナノズルのロングノズルXLです。
【用途】
トーチ用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル XLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル XL
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル ロングノズル L
TIGトーチ交換部品 アルミナノズル 標準ノズル
交換部品 ラヴァノズル ロングノズル
TIGトーチ交換部品 特殊ノズル 自動機用 メタルノズル
メーカーウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフト
通常価格18,881-4,213 -14,247 -978 -2,904 -27,020
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
用途トーチ用トーチ用トーチ用トーチ用トーチ用トーチ用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト