17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

手動用空冷フレキシブルトーチ WP-200(4点組立型) 100~200Amp.

通常単価(税別)
31,17691,294
税込単価
34,294100,423
通常出荷日:3日目

【特長】・3つのパーツと7種類のヘッドを組み合わせて、幅広くアレンジ可能・7 種類のヘッドを交換する事...

詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長さ

(m)

詳細タイプ

直流出力

(Amp)

交流出力

(Amp)

トーチタイプ

直流定格溶接電流

(A)

交流定格溶接電流

(A)

定格使用率

(%)

適応電極径

(mm)

パワーケーブル・ホースの種類

質量

(g)

補足事項

最小発注数量
-
トーチボディ(ヘッド)
160
120
フレキシブル4点組立型
160
120
60
0.2-3.2
-
186/186 182
・定格溶接電流の試験方法:周囲温度25℃において、ハンドル部の外部表面温度が30℃またはケーブルホースアセンブリの外部表面温度が40℃を超えない場合の最大出力(100%アルゴンガス、2%セリウム入りタングステン3.2mm、冷却水循環装置クールメイト4 使用) ・定格使用率60%とは、10分間周期中、定格溶接電流で6分間連続使用し、4分間休む事を意味します。また、100%とは、10分間周期中、定格溶接電流で10分間連続使用する事を意味します。 ・手動用(ハンド)の質量は、先端部品(コレット、コレットボディ、ノズル、バックキャップ)やハンドルは含みません。また、自動機用の質量は、先端部品(コレット、コレットボディ、ノズル)を除く、トーチ本体、バーレル、ブーツ、バックキャップの合計の重さです。
1個
3.8
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(R)
-
-
1個
3.8
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(R)
-
-
1個
3.8
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(R)
-
-
1個
3.8
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(R)
-
-
1個
3.8
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(R)
-
-
1個
3.8
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(R)
-
-
1個
3.8
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(RG)
-
-
1個
3.8
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(RG)
-
-
1個
3.8
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(RG)
-
-
1個
3.8
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(RG)
-
-
1個
3.8
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(RG)
-
-
1個
-
トーチボディ(ヘッド)
100
75
フレキシブル4点組立型
100
75
60
0.5-2.4
-
181
・定格溶接電流の試験方法:周囲温度25℃において、ハンドル部の外部表面温度が30℃またはケーブルホースアセンブリの外部表面温度が40℃を超えない場合の最大出力(100%アルゴンガス、2%セリウム入りタングステン3.2mm、冷却水循環装置クールメイト4 使用) ・定格使用率60%とは、10分間周期中、定格溶接電流で6分間連続使用し、4分間休む事を意味します。また、100%とは、10分間周期中、定格溶接電流で10分間連続使用する事を意味します。 ・手動用(ハンド)の質量は、先端部品(コレット、コレットボディ、ノズル、バックキャップ)やハンドルは含みません。また、自動機用の質量は、先端部品(コレット、コレットボディ、ノズル)を除く、トーチ本体、バーレル、ブーツ、バックキャップの合計の重さです。
1個
7.6
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(R)
-
-
1個
7.6
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(R)
-
-
1個
7.6
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(R)
-
-
1個
7.6
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(R)
-
-
1個
7.6
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(R)
-
-
1個
7.6
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(R)
-
-
1個
7.6
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(RG)
-
-
1個
7.6
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(RG)
-
-
1個
7.6
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(RG)
-
-
1個
7.6
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(RG)
-
-
1個
-
トーチボディ(ヘッド)
200
150
フレキシブル4点組立型
200
150
60
0.5-4.0
-
203/199
・定格溶接電流の試験方法:周囲温度25℃において、ハンドル部の外部表面温度が30℃またはケーブルホースアセンブリの外部表面温度が40℃を超えない場合の最大出力(100%アルゴンガス、2%セリウム入りタングステン3.2mm、冷却水循環装置クールメイト4 使用) ・定格使用率60%とは、10分間周期中、定格溶接電流で6分間連続使用し、4分間休む事を意味します。また、100%とは、10分間周期中、定格溶接電流で10分間連続使用する事を意味します。 ・手動用(ハンド)の質量は、先端部品(コレット、コレットボディ、ノズル、バックキャップ)やハンドルは含みません。また、自動機用の質量は、先端部品(コレット、コレットボディ、ノズル)を除く、トーチ本体、バーレル、ブーツ、バックキャップの合計の重さです。
1個
-
トーチボディ(ヘッド)
200
150
フレキシブル4点組立型
200
150
60
0.5-4.0
-
203/199
・定格溶接電流の試験方法:周囲温度25℃において、ハンドル部の外部表面温度が30℃またはケーブルホースアセンブリの外部表面温度が40℃を超えない場合の最大出力(100%アルゴンガス、2%セリウム入りタングステン3.2mm、冷却水循環装置クールメイト4 使用) ・定格使用率60%とは、10分間周期中、定格溶接電流で6分間連続使用し、4分間休む事を意味します。また、100%とは、10分間周期中、定格溶接電流で10分間連続使用する事を意味します。 ・手動用(ハンド)の質量は、先端部品(コレット、コレットボディ、ノズル、バックキャップ)やハンドルは含みません。また、自動機用の質量は、先端部品(コレット、コレットボディ、ノズル)を除く、トーチ本体、バーレル、ブーツ、バックキャップの合計の重さです。
1個
-
トーチボディ(ヘッド)
100
75
フレキシブル4点組立型
100
75
60
0.5-2.4
-
181
・定格溶接電流の試験方法:周囲温度25℃において、ハンドル部の外部表面温度が30℃またはケーブルホースアセンブリの外部表面温度が40℃を超えない場合の最大出力(100%アルゴンガス、2%セリウム入りタングステン3.2mm、冷却水循環装置クールメイト4 使用) ・定格使用率60%とは、10分間周期中、定格溶接電流で6分間連続使用し、4分間休む事を意味します。また、100%とは、10分間周期中、定格溶接電流で10分間連続使用する事を意味します。 ・手動用(ハンド)の質量は、先端部品(コレット、コレットボディ、ノズル、バックキャップ)やハンドルは含みません。また、自動機用の質量は、先端部品(コレット、コレットボディ、ノズル)を除く、トーチ本体、バーレル、ブーツ、バックキャップの合計の重さです。
1個
-
トーチボディ(ヘッド)
160
120
フレキシブル4点組立型
160
120
60
0.2-3.2
-
186/186 182
・定格溶接電流の試験方法:周囲温度25℃において、ハンドル部の外部表面温度が30℃またはケーブルホースアセンブリの外部表面温度が40℃を超えない場合の最大出力(100%アルゴンガス、2%セリウム入りタングステン3.2mm、冷却水循環装置クールメイト4 使用) ・定格使用率60%とは、10分間周期中、定格溶接電流で6分間連続使用し、4分間休む事を意味します。また、100%とは、10分間周期中、定格溶接電流で10分間連続使用する事を意味します。 ・手動用(ハンド)の質量は、先端部品(コレット、コレットボディ、ノズル、バックキャップ)やハンドルは含みません。また、自動機用の質量は、先端部品(コレット、コレットボディ、ノズル)を除く、トーチ本体、バーレル、ブーツ、バックキャップの合計の重さです。
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,941
( 38,435 )
3日目
73,071
( 80,378 )
3日目
76,941
( 84,635 )
3日目
69,282
( 76,210 )
3日目
73,647
( 81,012 )
3日目
77,647
( 85,412 )
3日目
74,588
( 82,047 )
3日目
73,071
( 80,378 )
3日目
64,941
( 71,435 )
3日目
64,118
( 70,530 )
3日目
69,529
( 76,482 )
3日目
76,471
( 84,118 )
3日目
34,941
( 38,435 )
3日目
73,071
( 80,378 )
3日目
91,294
( 100,423 )
3日目
83,647
( 92,012 )
3日目
88,235
( 97,059 )
3日目
91,294
( 100,423 )
3日目
86,706
( 95,377 )
3日目
83,176
( 91,494 )
3日目
81,176
( 89,294 )
3日目
80,824
( 88,906 )
3日目
86,706
( 95,377 )
3日目
31,176
( 34,294 )
3日目
36,824
( 40,506 )
3日目
35,529
( 39,082 )
3日目
34,941
( 38,435 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3つのパーツと7種類のヘッドを組み合わせて、幅広くアレンジ可能
・7 種類のヘッドを交換する事で様々な用途に対応できる、4点組立型フレキシブルトーチ。
・ヘッド部分のしなやかな可動が可能。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動用空冷フレキシブルトーチ WP-200(4点組立型) 100~200Amp.のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動用空冷フレキシブルトーチ WP-200(4点組立型) 100~200Amp.
手動用空冷フレキシブルトーチ WP-150(4点組立型)80~150Amp.
スパークエース BT-20SA/R-200
パワートーチ RZ-820BP4
フレキシブルトーチ(ねじ込み式)電子着火式
新富士 ”パワートーチ”(細口タテ型タイプ)
メーカーウエルドクラフトウエルドクラフトサカエ富士新富士バーナースタイル・インデックス新富士バーナー
通常価格31,176-21,875 -919 -3,4394,8574,157
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト