17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

手動用空冷フレキシブルトーチ WP-17F 150Amp.

通常単価(税別)
19,41264,000
税込単価
21,35370,400
通常出荷日:3日目

【特長】・ヘッドの角度が自由自在に曲がる一体型フレキシブルトーチ・ヘッド、コイルエレメント、ラバーブー...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ケーブル長さ

(m)

詳細タイプ

直流出力

(Amp)

交流出力

(Amp)

トーチタイプ

直流定格溶接電流

(A)

交流定格溶接電流

(A)

定格使用率

(%)

適応電極径

(mm)

パワーケーブル・ホースの種類

質量

(g)

補足事項

最小発注数量
-
トーチボディ(ヘッド)
150
115
フレキシブル一体型F
150
115
60
0.5-4.0
-
125
・定格溶接電流の試験方法:周囲温度25℃において、ハンドル部の外部表面温度が30℃またはケーブルホースアセンブリの外部表面温度が40℃を超えない場合の最大出力(100%アルゴンガス、2%セリウム入りタングステン3.2mm、冷却水循環装置クールメイト4 使用) ・定格使用率60%とは、10分間周期中、定格溶接電流で6分間連続使用し、4分間休む事を意味します。また、100%とは、10分間周期中、定格溶接電流で10分間連続使用する事を意味します。 ・手動用(ハンド)の質量は、先端部品(コレット、コレットボディ、ノズル、バックキャップ)やハンドルは含みません。また、自動機用の質量は、先端部品(コレット、コレットボディ、ノズル)を除く、トーチ本体、バーレル、ブーツ、バックキャップの合計の重さです。
1個
3.8
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(R)
-
-
1個
3.8
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(RC)
-
-
1個
3.8
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(RG)
-
-
1個
7.6
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(R)
-
-
1個
7.6
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(RC)
-
-
1個
7.6
トーチセット
-
-
-
-
-
-
-
1本式(RG)
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,412
( 21,353 )
3日目
53,659
( 59,025 )
3日目
54,824
( 60,306 )
3日目
54,824
( 60,306 )
3日目
61,412
( 67,553 )
3日目
64,000
( 70,400 )
3日目
64,000
( 70,400 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッドの角度が自由自在に曲がる一体型フレキシブルトーチ
・ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツが一体となったスタンダードモデル。
・ヘッドは円錐状に仰角±110°曲がるので、どんなワーク形状にも合わせることができます。

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動用空冷フレキシブルトーチ WP-17F 150Amp.のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手動用空冷フレキシブルトーチ WP-17F 150Amp.
手動用空冷フレキシブルトーチ WP-150(4点組立型)80~150Amp.
手動用空冷フレキシブルトーチ WP-200(4点組立型) 100~200Amp.
フレキシブルトーチ(ねじ込み式)電子着火式
業務用パワートーチ(ねじ込み式)
パワートーチ
メーカーウエルドクラフトウエルドクラフトウエルドクラフトスタイル・インデックス新富士バーナー新富士バーナー
通常価格19,412-21,875 -31,176 -4,8573,4003,676
通常出荷日3日目3日目3日目1日目1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト