17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 直流定格溶接電流(A)

    ~mm
  • 交流定格溶接電流(A)

    ~mm
  • 適応電極径(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

手動用空冷フレキシブルトーチ WP-150(4点組立型)80~150Amp.

通常単価(税別)
21,87524,250
税込単価
24,06326,675

【特長】・3つのパーツと7種類のヘッドを組み合わせて、幅広くアレンジ可能・7 ...

詳細情報を確認する
  • 詳細タイプ
    トーチボディ(ヘッド)
  • トーチタイプ
    フレキシブル4点組立型
  • 定格使用率 (%)
    60
  • 補足事項
    ・定格溶接電流の試験方法:周囲温度25℃において、ハンドル部の外部表面温度が30℃またはケーブルホースアセンブリの外部表面温度が40℃を超えない場合の最大出力(100%アルゴンガス、2%セリウム入りタングステン3.2mm、冷却水循環装置クールメイト4 使用) ・定格使用率60%とは、10分間周期中、定格溶接電流で6分間連続使用し、4分間休む事を意味します。また、100%とは、10分間周期中、定格溶接電流で10分間連続使用する事を意味します。 ・手動用(ハンド)の質量は、先端部品(コレット、コレットボディ、ノズル、バックキャップ)やハンドルは含みません。また、自動機用の質量は、先端部品(コレット、コレットボディ、ノズル)を除く、トーチ本体、バーレル、ブーツ、バックキャップの合計の重さです。
未確定:候補が6型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    直流定格溶接電流

    (A)

    交流定格溶接電流

    (A)

    適応電極径

    (mm)

    質量

    (g)

    最小発注数量
    125
    100
    0.5-3.2
    113/113/109
    1個
    80
    50
    0.5-2.4
    108
    1個
    150
    115
    0.5-4.0
    130/126
    1個
    150
    115
    0.5-4.0
    130/126
    1個
    80
    50
    0.5-2.4
    108
    1個
    125
    100
    0.5-3.2
    113/113/109
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    23,475
    ( 25,823 )
    3日目
    23,375
    ( 25,713 )
    3日目
    21,875
    ( 24,063 )
    3日目
    24,000
    ( 26,400 )
    3日目
    24,250
    ( 26,675 )
    3日目
    23,475
    ( 25,823 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・3つのパーツと7種類のヘッドを組み合わせて、幅広くアレンジ可能
    ・7 種類のヘッドを交換する事で様々な用途に対応できる、4点組立型フレキシブルトーチ。ヘッド部分のしなやかな可動が可能。

    商品情報

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    手動用空冷フレキシブルトーチ WP-150(4点組立型)80~150Amp.のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    手動用空冷フレキシブルトーチ WP-150(4点組立型)80~150Amp.
    手動用空冷フレキシブルトーチ WP-200(4点組立型) 100~200Amp.
    パワートーチ RZ-820BP4
    フレキシブルトーチ(ねじ込み式)電子着火式
    新富士 ”パワートーチ”(細口タテ型タイプ)
    業務用パワートーチ(ねじ込み式)
    メーカーウエルドクラフトウエルドクラフト新富士バーナースタイル・インデックス新富士バーナー新富士バーナー
    通常価格21,875-31,176 -3,4394,8574,1003,400
    通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目1日目
    詳細タイプトーチボディ(ヘッド)-----
    トーチタイプフレキシブル4点組立型-----
    定格使用率(%)60-----
    補足事項・定格溶接電流の試験方法:周囲温度25℃において、ハンドル部の外部表面温度が30℃またはケーブルホースアセンブリの外部表面温度が40℃を超えない場合の最大出力(100%アルゴンガス、2%セリウム入りタングステン3.2mm、冷却水循環装置クールメイト4 使用) ・定格使用率60%とは、10分間周期中、定格溶接電流で6分間連続使用し、4分間休む事を意味します。また、100%とは、10分間周期中、定格溶接電流で10分間連続使用する事を意味します。 ・手動用(ハンド)の質量は、先端部品(コレット、コレットボディ、ノズル、バックキャップ)やハンドルは含みません。また、自動機用の質量は、先端部品(コレット、コレットボディ、ノズル)を除く、トーチ本体、バーレル、ブーツ、バックキャップの合計の重さです。-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト