17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ一般校正書類付

通常単価(税別)
232,500258,987
税込単価
255,750284,886
通常出荷日:15日目

JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ JIS Z8803 一般校正書...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    振動式粘度計
  • 測定方法
    SV型(音叉振動式)/固有振動数 30Hz
  • 校正証明書有無
  • 測定精度
    1%(フルレンジ)設置環境:20~30℃、結露しないこと( AX-SV-51スタンドセット使用時)※校正用標準液にて、同一の液体に振動子を入れたままで繰り返し測定した時の繰り返し性(標準偏差)
  • 試料温度測定部
    0~160℃/0.1℃表示

ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 測定粘度範囲

  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

測定粘度範囲

サンプル量

JANコード

最小発注数量
0.3~1000mPa・s
最少:2mL(AX-SV-55使用時)
4981046910330
1個
0.3~10000mPa・s
最少:10mL(AX-SV-34使用時)
4981046910347
1個
1000~100000mPa・s
最少:10mL(AX-SV-34使用時)
4981046910354
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
258,987
( 284,886 )
15日目
258,987
( 284,886 )
15日目
232,500
( 255,750 )
15日目

詳細情報

基本情報

JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ JIS Z8803 一般校正書類付
粘度計SVシリーズは、JCSS(登録に係る区分:粘度計)において、校正対象機器の振動粘度計に相当し、細管粘度計、回転粘度計と共に、特定標準器へのトレーサビリティ確保が可能な計量器として認められています。
【特長】
・使用場所を選ばない簡易ハンディタイプ 現場でのインク粘度、塗料粘度も測定
・キャリングケース標準装備(スタンド、ソフトウェア、容器等は付属しません)
・2mlから測定可能(SV-1H、AX-SV-51使用時)
・粘度標準液を利用し、ユーザーでの粘度校正可能
・耐侵食性の強いチタン製振動子
・正確な温度検出
・長時間の連続測定可能
・物性変化の連続測定可能

ご注意

  • 本製品には、一般校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)が付きます。証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ一般校正書類付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ一般校正書類付
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ一般校正書類付
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 SVシリーズ
JCSS校正機器 音叉振動式SV型粘度計 SV-Aシリーズ
JCSS校正機器 音叉型振動式粘度計 ハンディタイプ SV-Hシリーズ
音叉型振動式粘度計用オプション
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格232,500-270,000 -223,500 -418,780 -186,000 -71,372
通常出荷日15日目15日目5日目5日目〜5日目5日目
商品タイプ振動式粘度計振動式粘度計振動式粘度計振動式粘度計振動式粘度計関連用品
測定方法SV型(音叉振動式)/固有振動数 30HzSV型(音叉振動式)/固有振動数 30HzSV型(音叉振動式)SV型(音叉振動式)SV型(音叉振動式)/固有振動数30Hz-
校正証明書有無----
測定精度1%(フルレンジ)設置環境:20~30℃、結露しないこと( AX-SV-51スタンドセット使用時)※校正用標準液にて、同一の液体に振動子を入れたままで繰り返し測定した時の繰り返し性(標準偏差)1%(フルレンジ)設置環境:20~30℃、 結露しないこと※校正用標準液にて、同一の液体に振動子を入れたままで繰り返し測定した時の繰り返し性(標準偏差)1%(フルレンジ) 設置環境:20~30℃、結露しないこと1%(標準偏差)--
試料温度測定部0~160℃/0.1℃表示0~160℃/0.1℃表示0~160℃/0.1℃表示0~160℃/0.1℃表示0~160℃/0.1℃表示-

粘度計カテゴリの売れ筋ランキング